Zašto VB1?
Razvodni uređaji VB1 generator switchgear svestrano su rješenje za paralelne generacijske jedinice, često korištene u hidroelektranama i projektima naknadne ugradnje. Elektrane s više generatora ili pomoćnih hranilica zahtijevaju visok kapacitet prebacivanja i učinkovit prostor. Fleksibilni, proširivi modularni koncept i kompaktni dizajn modela VB1 zadovoljavaju ove potrebe. Prilagodite fleksibilni, proširivi modularni koncept VB1 vašim specifičnim potrebama, podržavajući snagu do 140 MW. Postignite visoku osobnu i operativnu sigurnost svojom unutarnjom klasifikacijom luka. Njegov kompaktan dizajn bez održavanja smanjuje prostor i smanjuje operativne troškove.
Ključne prednosti
Optimizirajte za više generatorskih sustava
Upravljajte višestrukim paralelnim generatorskim sustavima i pomoćnim hranilicama. Optimizirajte distribuciju energije u složenim postrojenjima za poboljšanu ukupnu učinkovitost sustava i operativnu pouzdanost vašeg objekta.
Postizanje fleksibilnih i prilagodljivih instalacija
Implementirajte proširivi modularni koncept kompaktnog, prilagodljivog dizajna. Instalirajte rasklopnu opremu u zatvorenom ili na otvorenom, prilagođavajući se vašim specifičnim zahtjevima lokacije i budućim potrebama proširenja s lakoćom.
Smanjite operativne troškove uz minimalno održavanje
Iskoristite dizajn bez održavanja kako biste smanjili redovite potrebe za servisiranjem i povezane troškove rada. To smanjuje vaše ukupne troškove vlasništva za kontinuirani, pouzdan rad elektroenergetskog sustava.
Kompaktan i siguran: Otkrijte prednosti
Pouzdano rukujte visoke nazivne struje
Radite s nazivnom nazivnom strujom do 5.800 A za robusne performanse u zahtjevnim aplikacijama za proizvodnju električne energije. Omogućite stabilnu i učinkovitu distribuciju energije unutar vaših sustava kako biste podržali kontinuirani rad.

Osigurati visoku osobnu i operativnu sigurnost
Protect personnel i operacije s unutarnjim razvrstavanjem luka do IAC A FLR 72 kA 0,1 s. Ovaj dizajn testiran na luku osigurava visoku operativnu dostupnost LSC 2A, čime se štiti vaša infrastruktura i osoblje.

Integrirajte se s različitim metodama povezivanja
Spojite se neprimjetno pomoću kabela, sabirnice, čvrsto izolirane sabirnice (SIB) i izolirane fazne sabirnice (IPB). Fleksibilno se integrirajte u različite konfiguracije postrojenja i projekte naknadne ugradnje.