Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto HB3?

HB3 je rasklopni uređaj generatora koji koristi tehnologiju vakuumskog prebacivanja bez SF6 za primjenu u elektranama do 400 MW. Smanjite operativne troškove svojom vakuumskom tehnologijom bez održavanja, predviđenom za do 10.000 radnih ciklusa. To je prva i jedinstvena rasklopna postrojenja generatora na svijetu koja koristi ovu tehnologiju za kratki spoj do 110 kA.

Pri dizajniranju Siemens HB3 generatorskog prekidača uvijek smo imali na umu jedan cilj: učiniti ga održivijim na svaki mogući način. Stoga smo prilagodili njegovu tehnologiju, uspostavili odgovorno upravljanje lancem opskrbe i pronašli način da nadoknadimo sve emisije koje još ne možemo izbjeći.

Istaknute mogućnosti

Istražite resurse