Zašto HB1-C?
HB1-C je sustav prekidača generatora, sveobuhvatno rješenje za projekte naknadne ugradnje do 72 kA. Prilagođava se aplikacijama za proizvodnju energije.
Projekti naknadne ugradnje često se bore s integriranjem nove opreme zbog ograničenja prostora i dizajna. Riješite ovo opsežnim prilagodbama HB1-C - montirajte ga okomito ili vodoravno i prilagodite njegov dizajn u obliku slova I ili L kako bi odgovarao postojećim priključcima sabirnice za besprijekornu integraciju.
Kompaktne dimenzije HB1-C odgovaraju naslijeđenim GCB sučeljima, pojednostavljujući nadogradnje. Smanjite operativne troškove do 75% pomoću vakuumske tehnologije bez održavanja. Poboljšajte sigurnost i usklađenost s integriranim glavnim odvajačima i prekidačima za uzemljenje, udovoljavajući standardima IEC/IEEE 62271-37-013:2021.