Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

FNT Hybrid Infrastructure Management pokreće ga FNT

FNT Software pojednostavljuje upravljanje složenom digitalnom infrastrukturom za tvrtke i javne vlasti. Zapovjednička platforma FNT nudi učinkovito upravljanje infrastrukturom IT, telekomunikacija i podatkovnih centara kao digitalni blizanci, olakšavajući lakše planiranje, uklanjanje kvarova i transformacije. Uz standardizirane alate integrira podatke, generira izvješća, optimizira tijekove rada i učinkovito implementira nove usluge. Fleksibilno licenciranje, spremnost u oblaku i unaprijed konfigurirana implementacija osiguravaju brzo postavljanje. Povjerenje ima više od 500 tvrtki širom svijeta, uključujući gotovo polovicu korporacija DAX-40.

Zašto Snimite i vizualizirajte komponente u oblaku i on-prem?

FNT rješenje za upravljanje hibridnom infrastrukturom omogućuje mapiranje cjelokupne IT i mrežne infrastrukture, uključujući usluge u oblaku, u jedinstvenom i integriranom podatkovnom modelu. To uključuje infrastrukturu zgrada (napajanje, hlađenje, prostor), IT/mrežnu infrastrukturu (mreže, poslužitelji, pohrana - virtualna i fizička, lokalna i u oblaku), povezivost (fizička infrastruktura kabliranja i logički sklopi/širina pojasa) i usluge temeljene na njima (softver, aplikacije).

Dokumentirana je ne samo sama imovina, već i složene ovisnosti između različitih sustava i komponenti - bez obzira na proizvođača i tehnologiju. Dvosmjerna sučelja spajaju podatke iz različitih sustava i preslikavaju ih centralno. To vam omogućuje da dokumentirate, analizirate, planirate, kontrolirate i automatizirate svoju hibridnu infrastrukturu samo jednim alatom.

Više nije važno gdje se podaci i resursi zapravo nalaze — bilo lokalno, u oblaku ili na rubu.

Prednosti

  • Postizanje 100% transparentnosti i kontrole IT infrastrukture
  • Smanjite vrijeme potrebno za planiranje prozora održavanja za 95%
  • Smanjite troškove poslovanja do 50%
  • Identificirajte incidente i njihove uzroke 4 puta brže
  • Smanjite poslovne rizike i troškove uzrokovane zastojima i kvarovima do 50%
  • Smanjite IT troškove do 35% i povećajte profitabilnost za 20— 30%

Mogućnosti