Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
Vizualni ključ InnoTrans 2026

Sigurnost od požara u InnoTrans 2026 | Berlin

Otkrijte naša samostalna rješenja za otkrivanje požara za željeznička vozila. 22.-26. rujna: Dvorana 27 | Kabina 220

Zašto samostalni detektori tračnica?

Naše jedinstveno isplativo, samostalno rješenje za otkrivanje požara za sva željeznička vozila nudi rješenje plug-and-play. Kombinira sil2, EN 45545-2 i EN 50155 usklađenost s fleksibilnim 24VDC/110VDC napajanjem i izravnom integracijom sustava, sve kroz jednu kontaktnu točku.

Ključne prednosti

Ikona palca prema gore u boji suze centrirana je na crnoj pozadini. Ruka je stilizirana i slična crtanom filmu, palac usmjeren prema gore, a ostala četiri prsta uvijena u šaku.

Pojednostavite zaštitu od požara

Samostalna arhitektura uklanja potrebu za zasebnom upravljačkom pločom za zaštitu od požara. Manje komponenti pojednostavljuje sustav i smanjuje instalaciju, puštanje u rad i održavanje, smanjujući troškove životnog ciklusa u cijelom voznom parku.

Ikona štita u boji plave boje s crnim obrisom i crnom kvačicom u sredini, postavljena na crnu pozadinu.

Povjerenje u pouzdano otkrivanje

Visoko precizno otkrivanje točkastih i usisnih dima osigurava rano i pouzdano otkrivanje požara uz maksimalnu otpornost na lažne alarme, čime se vlakovi održavaju na raspolaganju i putnicima, čak i pod prašinom, vrućinom ili vibracijama.

Elegantan, bijeli vlak velike brzine sa smeđom prugom brzo se kreće dvostrukom kolosijekom kroz pustinjski krajolik. U pozadini je moderan gradski horizont s visokim zgradama i palmama vidljiv pod svijetlim, blago maglovitim nebom sa suncem.

Planirajte s povjerenjem

Izravna integracija TCMS-a, pojedinačna postavka parametara, fleksibilno napajanje i potpuna usklađenost pojednostavljuju odobrenja i omogućuju nesmetano izvršenje projekta širom svijeta.

Istaknute mogućnosti

Otkrijte kako drugi koriste samostalne detektore tračnica

Moderni vlak podzemne željeznice s crnim, bijelim i crvenim bojama zaustavljen je na čistoj, dobro osvijetljenoj podzemnoj stanici. Prednja strana vlaka prikazuje "M2 BRÓDNO" i broj "89". Stanica ima tamnoplavi perforirani zid s bijelim znakom "Młynów", platformu svijetle boje s taktilnim popločavanjem i strop s brojnim kružnim svjetlima. U pozadini je na platformi vidljivo nekoliko putnika.

ŠKODA GROUP - Metro Varšava

Samostalni detektori povezuju se putem suhih kontakata s postojećim TCMS-om - bez vatrogasne ploče. Fleksibilne osnovne opcije podržavaju visoku dostupnost vlakova s više od 1.500 putnika; 37 vlakova u upotrebi od 2022.

Elegantan, bijeli vlak velike brzine sa smeđom prugom brzo se kreće dvostrukom kolosijekom kroz pustinjski krajolik. U pozadini je moderan gradski horizont s visokim zgradama i palmama vidljiv pod svijetlim, blago maglovitim nebom sa suncem.

Siemens Mobility GmbH - Valero

Vlak velike brzine — Egipat: Vlakovi Velaro napravljeni su za toplinu, pijesak i prašinu. Plug-and-play detektori spajaju se na TCMS - nema namjenske vatrogasne ploče. SIL2 focus plus V0 materijal osigurava robusnu detekciju u strojarnicama.

Bijela lokomotiva Vectron putuje stazom pored rijeke s nadzemnim vodovima i oblačnim nebom u ruralnom krajoliku.

Siemens Mobility GmbH - Vectron

Lokomotiva — Vectron: 763 lokomotive opremljene samostalnim višekriterijalnim/optičkim detektorima na grubim bazama. Plug-and-play TCMS integracija smanjuje složenost i točke kvara radi pouzdanog otkrivanja u strojarnici.

Istražite dodatne resurse

Tehnički detalji

Preuzimanja