Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto linearni detektori topline?

Linearni sustav detekcije topline FibroLaser dizajniran je za izazovna okruženja poput tunela, parkirnih garaža i kabelskih nosača kako bi osigurao brzo otkrivanje požara i preciznu lokalizaciju, štiteći živote i imovinu.

Požari u složenim okruženjima zahtijevaju brzo, precizno otkrivanje i lokalizaciju, često komplicirane jakim vjetrovima ili elektromagnetskim smetnjama. Linearni sustav detekcije topline FibroLaser to rješava koristeći kabele od staklenih vlakana kao precizne senzore temperature. Mjeri i konvekciju i toplinu zračenja, pružajući pouzdano otkrivanje čak iu teškim uvjetima.

Linearni sustav detekcije topline FibroLaser nudi:

  • Robusna senzorska tehnologija koja može uspješno raditi u vlažnim ili korodiranim okruženjima, kao i kod elektromagnetskih smetnji.
  • Brzo otkrivanje u roku od jedne sekunde, što omogućuje brzo aktiviranje sigurnosnih sustava.
  • Smanjeni operativni troškovi uz minimizirane troškove životnog ciklusa i senzorsku tehnologiju bez održavanja.

Ključne prednosti

Rješenje sustava — za sustavnu zaštitu

Kao sveobuhvatno rješenje, FibroLaser uključuje vodeću senzorsku i signalnu tehnologiju od detekcije i lokalizacije požara bez obmane do automatskog upravljanja sustavom za gašenje.

Sveobuhvatno — sve što vam je potrebno za zaštitu od požara

Siemens nudi cjelovita rješenja iz jednog izvora za primjenu u posebnim okruženjima (npr. tuneli). To jamči glatku interakciju i funkcioniranje svih sustava.

Isplativost — tijekom cijelog životnog ciklusa

FibroLaser je dizajniran za dugogodišnji pouzdan rad uz minimizirane troškove životnog ciklusa. Kvalificirani stručnjaci koriste softver testiran na VDS za planiranje, a instalirana senzorska tehnologija 100% ne zahtijeva održavanje.

Iskustvo — jedinstveno u svijetu

S više od 10 godina iskustva, Siemens je pionir u detekciji topline s linijskim detektorima topline. Siemens također ima najveću instaliranu bazu na tržištu duljine više od 2.000 km i više od 1.200 kontrolera.

Istaknute mogućnosti

Pouzdanost na cijeloj udaljenosti do 20 km

Kao linijski sustav za detekciju topline, FibroLaser nudi dosljednu sigurnost tijekom cijele instalacije — s područjem detekcije duljine do dva puta 10 km. Udovoljava najnovijim standardima za detekciju topline tipa linije. Širok raspon primjena kroz certificiranje VD-ova prema Pr EN 54-22, FM akreditaciju i lokalne kodekse prakse.

Pouzdana detekcija topline zahvaljujući robusnom senzoru technol

FibroLaser omogućuje visoko pouzdanu detekciju topline čak i u teškim uvjetima kao što su vlaga, korozija ili prljavština pomoću robusnih senzora. Preciznost se također ne smanjuje u slučaju elektromagnetskih smetnji, npr. u kabelskim nosačima ili željezničkim tunelima.

Brzo otkrivanje i precizna lokalizacija

FibroLaser je osjetljiv na konvekciju i zračenje topline. Precizno se analiziraju u roku od jedne sekunde do 0,5 metara. Sustav je vrlo imun na varljive pojave i sposoban je locirati stvarne požare izuzetno brzo i točno. Također je sposoban eliminirati lažne alarme.

Pouzdana alarmantna i učinkovita reakcija

Za brzo i pouzdano alarmiranje i evakuaciju mogu se definirati predalarmi koji upozoravaju kontrolni centar. Da bi se učinkovito intervenirao, FibroLaser pruža vatrogasnoj službi važne informacije kao što su točna lokacija požara, njegov opseg i smjer širenja. Naredbe za požarni alarm i upravljanje prenose se putem standardnog sučelja.