Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto Siemens aspiracijski detektori dima ASD+?

Siemens ASD+ aspiracijski detektori dima pružaju ultra rano otkrivanje požara u kritičnoj infrastrukturi i zahtjevnim okruženjima. S jednokomornim i dvokomornim opcijama omogućuju prilagođena rješenja za primjene bilo koje veličine i nude najveće područje pokrivenosti na tržištu. Tehnologija dvostrukih valnih duljina precizno razlikuje dim od varljivih pojava, smanjujući lažne alarme i rano otkrivajući čak i čestice plina elektrolita.

Pogledajte ASD za EN tržišta.

Otkrijte požare ultra rano i pouzdano

ASD+koristi naprednu tehnologiju dvostruke valne duljine za otkrivanje požara u najranijoj fazi, uključujući nevidljive čestice poput plinova elektrolita. Pouzdano razlikuje dim od prašine ili pare, smanjujući lažne alarme.

Maksimizirajte pokrivenost i skalabilnost

S rasponom pokrivenosti do 21.500 četvornih stopa po jedinici, ASD+nudi jedan od najvećih raspona na tržištu. Njegove jednokomorne i dvokomorne opcije omogućuju fleksibilno skaliranje malih i velikih aplikacija.

Osigurajte performanse u zahtjevnim okruženjima

ASD+je dizajniran za kritičnu infrastrukturu i izazovna okruženja u kojima su detektori točaka neučinkoviti. Pruža precizno i pouzdano otkrivanje požara za podatkovne centre, industrijske lokacije i logističke objekte.

Ključne specifikacije

Asortiman proizvoda uključuje:

FDA462

FDA461

FDA442

FDA422

Pokrivenost područja

21.500 četvornih stopa

15.000 četvornih stopa

10,000 četvornih stopa

5,000 četvornih stopa

Linearna duljina cijevi

max do 2 x 393 ft

max do 2 x 164 ft

max do 393 ft

max do 164 ft

Razgranat

max do 1,968 ft

max do 820 ft

max do 984 ft

max do 410 ft

Istaknute mogućnosti

Select...
Pogled na podatkovni centar

ASD+ u podatkovnim centrima

U podatkovnim centrima visoki protoci zraka mogu ometati otkrivanje. ASD detektori postavljaju se tamo gdje struje zraka usmjeravaju dim, omogućujući vrlo rano i pouzdano otkrivanje.

Istražite resurse

Pročitajte

Centar za preuzimanje | Nabavite listove s podacima, priručnike, brošure i još mnogo toga

Podrška

Sieportal | Za tehničku podršku obratite se lokalnom prodajnom partneru tvrtke Siemens ili upotrijebite ovu web stranicu za podršku

BIM & CAD platforma | Dobijte 3D podatke za sve Siemensove vatrogasne proizvode

Spec pisac | Navedite svoj vatrogasni sustav