Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto Siemens aspiracijski detektori dima?

Siemensovi aspiracijski detektori dima (ASD) pružaju vrlo rano otkrivanje požara kako bi zaštitili kritičnu infrastrukturu u zahtjevnim područjima primjene. Tehnologija dvostrukih valnih duljina pomaže poduzećima da održe kontinuitet izbjegavanjem lažnih alarma i ranim otkrivanjem čestica elektrolita.

Siemens ASD-ovi nude najveće područje pokrivenosti na tržištu, s jednom jedinicom koja nadgleda prostrani prostor do 6.700 m². Dolaze u nizu modela koji odgovaraju vašim potrebama:

  • FDA221: Ukupna duljina razgranate cijevi po uređaju: 120 m
  • FDA222: Ukupna duljina razgranate cijevi po uređaju: 200 m
  • FDA241: Ukupna duljina razgranate cijevi po uređaju: 120 m
  • FDA242: Ukupna duljina razgranate cijevi po uređaju: 400 m
  • FDA261: Ukupna duljina razgranate cijevi po uređaju: 800 m
  • FDA262: Ukupna duljina razgranate cijevi po uređaju: 1200 m

Svi uređaji su u skladu s EN 54-17 i EN 54-20 i imaju VdS odobrenje. Nekoliko njih ima SL2 certifikat kibernetičke sigurnosti.

A Siemens ASD-plus modular system with various components and connections.

Ključne prednosti

Dobijte neusporedivu preciznost

Redefinirajte standarde za rano otkrivanje dima pomoću precizne tehnologije koja razlikuje dim i varljive materijale kako bi se izbjegli lažni alarmi i donijeli mir vlasnicima zgrada i poduzeća.

Povećanje troškovne učinkovitosti i održivosti

Zamijenite osnovne dijelove modularnom značajkom koja povećava troškovnu učinkovitost i održava kontinuiranu funkciju sustava - bitan sloj vaše zaštite od požara - istovremeno smanjujući vaš utjecaj na okoliš.

Otkrijte opsežnu podršku za planiranje

Oslonite se na naš širok raspon opcija podrške, od dokumenata do alata i podataka - sve što vam je potrebno za planiranje vašeg sljedećeg projekta vatrogasne strategije s povjerenjem.

Istaknute mogućnosti

Select...
Original image: Data-center-server-racks-and-cabinets.jpg with UUID:de9d1d49-a8ea-492a-b187-96c3703b3f12

Aspirating smoke detectors za podatkovne centre

U podatkovnim centrima visoki protoci zraka mogu ometati otkrivanje. ASD detektori postavljaju se tamo gdje struje zraka usmjeravaju dim, omogućujući vrlo rano i pouzdano otkrivanje.

Istražite povezane resurse i proizvode

Pročitaj

Letak | Pregled ASD-a

Bijeli papir
| Aspiracijska detekcija dima

Alati

Projekti | Graditelj vatrogasnih sustava

Prazan