Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Slika kroz kvalitetu

Kontrolirani ispis sa slikom kroz kvalitetu i Siemens Financial Services.

Bilo u školi ili u uredu, pisači i kopirni aparati igraju vrijednu ulogu — podržavaju suradnju i održavaju nesmetano kretanje posla. Današnja rješenja za ispis pametnija su, dizajnirana da pouzdano rade u pozadini, dok korisnici ostaju usredotočeni na svakodnevne zadatke.

Osnovana 1991. godine, tvrtka za rješenja dokumenata, Slika kroz kvalitetu (ITQ), krenuo je s tehnologijom, nudeći kupcima najisplativija i najučinkovitija rješenja. Tvrtka štedi kupcima troškove ispisa koji se mogu izbjeći analizirajući način na koji ljudi koriste pisače, pojednostavljujući protok dokumenata i osiguravajući optimalnu upotrebu sustava. Tvrtke manje ispisuju i manje troše, dok učinkovitije distribuiraju dokumente.

Tvrtka štedi kupcima troškove ispisa koji se mogu izbjeći analizirajući način na koji ljudi koriste pisače, pojednostavljujući protok dokumenata i osiguravajući optimalnu upotrebu sustava. Tvrtke manje ispisuju i manje troše, dok učinkovitije distribuiraju dokumente.

Leasing za škole

Mnogo širi raspon opreme sada se može ponuditi školama na planovima financiranja najma, pomažući u upravljanju proračunima i olakšavanju novčanog toka. Uvođenje novog Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja (MSFI 16 Leases) u održavane škole i pripadajućih dokumenata općeg pristanka koje je dao državni tajnik za obrazovanje (SO) otvara prijeko potrebne mogućnosti zakupa i za održavane škole i za akademije.

Direktor prodaje ITQ-a, Eddie Chaplin, ističe jedan zajednički izvor otpada. "Korisnici često pritisnu gumb za ispis, a zatim se ometaju nečim drugim ili jednostavno nikada ne prikupljaju svoje dokumente. Svakodnevno se pored svakog pisača skuplja hrpa papira. Suvremena rješenja za upravljanje ispisom to onemogućavaju. Dokumenti se ispisuju samo na mjestu prikupljanja ili se zahtjev briše nakon određenog vremena. Uvođenje sigurnog rješenja za ispis — gdje se ispis objavljuje karticom ili PIN-om — obično smanjuje količinu ispisa za oko 20%.

Vruće radne površine i hibridni rad učinili su sofisticirano upravljanje ispisom važnijim. Eddie nastavlja: "Svaki se stroj mora moći povezati s pisačem, bilo da je korisnik redovito u uredu ili tamo tijekom dana. Iznenađujuće je koliko često je to još uvijek problem! Pružamo rješenje gdje prijenosna računala automatski pronalaze najbliži pisač i preuzimaju upravljački program putem WiFi-a."

Raznolika baza kupaca ITQ-a uključuje hotele, izdavače, škole, proizvođače, pa čak i crkve. Kako bi se pomoglo u upravljanju troškovima, gotovo svakom kupcu nudi se mogućnost zakupa opreme za pristupačan pristup pouzdanim, održavanim rješenjima za ispis.

ITQ je u partnerstvu sa Siemens Financial Services (SFS) više od 35 godina. SFS je tijekom cijelog vremena zadržao svoju poziciju preferiranog pružatelja usluga.

Prednosti fleksibilnog financiranja

Za krajnjeg kupca

  • Pristup sigurnim i modernim rješenjima za ispis bez velikih prethodnih troškova
  • Fleksibilni sporazumi koji olakšavaju nadogradnju

Za ITQ

  • Isplate istog dana, jednostavni procesi i pristup ljudskoj podršci olakšavaju nesmetan završetak prodaje

Stupite u kontakt

Saznajte više o rješenjima za financiranje iz SFS-a.