Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Honeycomb Stock: Inventory Optimization and Intelligence pokreće ga EyeOn

EyeOn je međunarodni stručnjak u području planiranja i predviđanja, s uredima u Nizozemskoj, Njemačkoj, Švicarskoj, Belgiji, Irskoj i Sjedinjenim Državama. Njihova misija: ostvarivanje impresivnih rezultata kako bi vaše poslovanje pokrenulo godine unaprijed. Zajedno sa svojim kupcima EyeOn provodi poboljšanja planiranja i predviđanja visokog učinka. EyeOn tim međunarodnih stručnjaka fokusira se na složene izazove. To se temelji ne samo na iskustvu rada s više od stotinu velikih multinacionalnih tvrtki, već i kombiniranjem najnovijih tehnika, dokazanih inovacija u znanosti podataka i uvida iz kontinuiranog istraživanja. Izazovite EyeOn i oni će obaviti posao na najpragmatičniji mogući način.
Posjetite nas na eyeonplanning.com

Zašto Honeycomb Stock: Inventory Optimization and Intelligence?

Optimizacija zaliha saća pomaže malim i srednjim poduzećima da smanje višak zaliha, spriječe zalihe i poboljšaju vidljivost planiranja bez složenih IT projekata. Koristeći planiranje zaliha vođeno umjetnom inteligencijom i besprijekornu integraciju ERP/APS, automatizira odluke o zalihama kako bi osigurao da je pravi inventar dostupan u pravo vrijeme. Kupci smanjuju obrtni kapital, poboljšavaju razinu usluga i povećavaju učinkovitost planera u roku od tjedana.

Prednosti

  • Razine Inventory bilansa
    Honeycomb optimizira razinu zaliha kako bi smanjio i prekomjernu zalihu i zalihe. Time se osigurava da obrtni kapital nije nepotrebno vezan uz održavanje visoke razine usluga, izravno povećavajući zadovoljstvo kupaca i operativnu učinkovitost.
  • Postignite brzu implementaciju
    Dizajniran za brzo uvođenje, Honeycomb pruža uvid u nekoliko minuta, a ne u mjesecima. Njegova plug-and-play arhitektura zahtijeva minimalne IT resurse, omogućujući tvrtkama da ostvare brze pobjede i trenutni povrat ulaganja bez dugih vremenskih rokova implementacije.
  • Upravljanje varijabilnošću lanca opskrbe
    Uključujući performanse dobavljača, rizike vremena isporuke i logistička ograničenja, Honeycomb pomaže tvrtkama da se snađu u neizvjesnosti. Planeri mogu pokrenuti scenarije "što ako" kako bi se brzo prilagodili šokovima opskrbe, smanjujući operativni rizik i poboljšavajući otpornost.
  • Pojednostavite integraciju podataka
    Honeycomb se neprimjetno povezuje s ERP i APS platformama radi objedinjavanja fragmentiranih podataka. Uklanja silose i pruža konsolidirani prikaz performansi zaliha, što olakšava djelovanje prema uvidima bez složenosti IT-a ili kašnjenja usklađivanja podataka.
  • Osigurajte mjerljivu poslovnu vrijednost
    Korisnici prijavljuju 5-10% ukupne uštede troškova zaliha i 10-20% smanjenja sigurnosnih zaliha. Poboljšano predviđanje i niže sigurnosne zalihe oslobađaju novčani tok, dok analitika u stvarnom vremenu omogućuje pametnije i brže odlučivanje — maksimiziranje vrijednosti uz minimalna ulaganja.

Mogućnosti

Primjene u stvarnom svijetu

Select...

8% smanjenje zaliha u Kao Chemicals

U Kao Chemicalsu tim za upravljanje lancem opskrbe implementirao je ciljne razine zaliha definirane s EyeOn Stock, u kombinaciji s aktivnim S&OE procesom. U roku od 6 mjeseci to je dovelo do smanjenja ukupnih zaliha od 8% i dodatnih ušteda od 20 tisuća eura na troškovima vanjskog skladištenja.