Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto SiBushing?

SiBushing je pametno rješenje za nadzor dizajnirano za sustave rasklopnih uređaja. Sadrži napredne senzore koji isporučuju točne podatke uz poboljšanje zaštite mreže. Njegov pojednostavljen i kompaktan dizajn pojednostavljuje instalaciju, poboljšavajući operativnu učinkovitost i sigurnost. SiBushing se može neprimjetno integrirati s uređajima poput SICAM FCM Plus ili SIPROTEC 7SY82, nudeći podatke u stvarnom vremenu koji omogućuju proaktivno održavanje i pomažu u produženju životnog vijeka opreme.

Ključne prednosti

Sigurnost

Poboljšana sigurnost osoblja tijekom ispitivanja zaštite zahvaljujući niskim izlaznim naponima i smanjenom potencijalu kvarova tijekom puštanja u rad jednostavnim rukovanjem

Dostupnost

Senzor koji odgovara svima ne zahtijeva nikakve prilagodbe kada se promijene mrežni parametri, npr. struja napajanja

Sustainability

Ušteda materijala željeza, bakra i lijevane smole u usporedbi s konvencionalnim instrumentnim transformatorima (2,1 kg naspram do 50 kg)

Značajke i funkcije

Otkrijte kako drugi koriste SiBushing

Tehnička djelatnost Glarus Nord

Inovativna zaštita mreže za švicarsku alpsku zajednicu

Švicarska je oduvijek kombinirala jedinstveni prirodni krajolik s tehnološkim napretkom. Sustainability i inovacije ovdje idu ruku pod ruku. Stoga je za operatera distribucijske mreže u Glarus Nord bilo logično odabrati najnoviju generaciju integriranih senzora struje i napona za optimalnu zaštitu mreže tvrtke Siemens koji također kombiniraju inovativnost i održivost.

Planinski krajolik s logotipom Technische Betriebe Glarus Nord