Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
Ojačajte svoje putovanje održivosti

Zračno izolirani rasklopni uređaji za primarnu distribuciju

NXAIR M 24 kV, do 25 kA

  • 24 kV, do 25 kA nazivne
  • Idealno za napajanje, infrastrukturu, industrijske primjene
  • Kompaktan, s niskim održavanjem, ekološki održiv

NXAIR 50kA

  • Do 17,5 kV, 50 kA, do 4000 A
  • Dokazano za složene mreže i veliku snagu kratkog spoja
  • Primjena prekidača generatora do 15 kV
  • Kompaktan, pouzdan, isplativ životni ciklus

NXAIR

  • Do 17,5 kV, 40 kA, do 4000 A
  • Za napajanje, industriju, offshore aplikacije
  • Maksimalna sigurnost, prilagođen rukovoditelju
  • Izvrsna vrijednost, niski troškovi životnog ciklusa

NXAIR C

  • Do 24 kV, 25 kA, do 2000 A
  • Kategorija kontinuiteta usluge LSC2
  • Kompaktan otisak, fleksibilno ublažavanje pritiska
  • Nisko održavanje, ekološki prihvatljivo

NXAIR H

  • Do 36 kV
  • Dokazano u opskrbi električnom energijom, industriji, infrastrukturi
  • Minimalno održavanje, osigurava neprekidan rad
ISTAKNUTE MOGUĆNOSTI

Informacije o proizvodu - NXAirS

NXAirs 550+

NXAirS 550+ je kompaktna 12kV srednjonaponska zračno izolirana rasklopna postrojenja s maksimalnom širinom 550 mm po ploči. Sadrži dovodnik do 1250A i struju sabirnice 2500A, ocjenu kratkog spoja 31.5kA i IAC A FLR klasifikaciju. Njegov optimizirani dizajn smanjuje instalacijski prostor i troškove izgradnje, a istovremeno omogućuje fleksibilnu kombinaciju s drugim NXAirS jedinicama.

Siemensova reklama proizvoda s elegantnim, modernim uređajem s plavo-bijelom shemom boja.

NXAIRs 12 kV

NXAirS 12 kV je modularna, kompaktna srednjonaponska zračno izolirana rasklopna postrojenja s minimalnom širinom 550 mm po ploči. Podržava struju napajanja i sabirnice do 4000A, ocjenu kratkog spoja 40kA i klasifikaciju IAC A FLR 40kA-1s. Dizajn koji štedi prostor smanjuje troškove instalacije, a istovremeno omogućuje fleksibilnu kombinaciju s drugim NXAirS jedinicama za poboljšanu funkcionalnost.

Pogled s lijeve strane Siemens NX Air S stroja s elegantnim dizajnom i metalnom završnom obradom.

NXAIRs 24 kV

NXAirS 24kV osigurava visoku dostupnost tijekom životnog vijeka zahvaljujući našem osjetljivom dizajnu i sustavnoj proizvodnji. Može se koristiti u sustavu do 24kV, 3150A, 31.5kA. Tvornički je sastavljen, metalno zatvoren i testiran prema IEC 62271-200/GB3906.

Siemens NX Air S-24kV sustav s plavo-bijelom shemom boja.

NXAIRs 40,5 kV

Naši NXAIRs 40.5kV imaju izvanrednu pouzdanost čak i pod nepovoljnim uvjetima i vrhunskom sigurnošću. Može se koristiti u sustavu do 40.5kV, 3150A, 31.5kA. Tvornički je sastavljen, metalno zatvoren i testiran prema IEC 62271-200/GB3906.

Električna trafostanica Siemens NX Air S 40.5kV s velikim transformatorom i raznim električnim komponentama.

Često postavljana pitanja