Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
Ojačajte svoje putovanje održivosti

Zračno izolirani rasklopni uređaji za primarnu distribuciju

NXAIR zračno izolirani srednjonaponski rasklopni uređaji pružaju sigurnost i pouzdanost za modernu distribuciju električne energije. Korištenjem prirodnog zraka umjesto SF6 uklanja stakleničke plinove i pojednostavljuje recikliranje. Certificiran Siemens Ecotech oznakom za ekološku odgovornost, NXAIR zadovoljava standarde IEC 62271-200 i nudi robusno zadržavanje lučnih kvarova, međusobno zaključane operacije i smanjenje tlaka za maksimalnu zaštitu. S digitalnim praćenjem, vakuumskim prekidačima i dugim servisnim intervalima smanjuje troškove životnog ciklusa uz osiguravanje visoke dostupnosti. Sada je poboljšan instrumentnim transformatorima niske snage (LPIT) — sutrašnjom tehnologijom — koji integriraju senzore usklađene s IEC 61869 i releje SIPROTEC 5 za naprednu digitalizaciju i performanse spremne za budućnost.

Portfelj proizvoda:

  • NXAIR — do 17,5 kV do 40 kA
  • NXAIR — do 17,5 kV 50 kA
  • NXAIR M — 24 kV do 25 kA
  • NXAIR C — do 24 kV do 25 kA
  • NXAIR H — 36 kV do 31,5 kA

Ključne prednosti

Zaštitite ljude i imovinu

Smanjite rizik s međusobno zaključanim operacijama, rasterećenjem tlaka i zaštitom luka testiranim IEC tipom za pouzdanu osobnu i operativnu sigurnost.

Smanjite troškove životnog ciklusa

Smanjite održavanje pomoću vakuumskih prekidača i više od 10 godina servisnih intervala, produžite vijek trajanja opreme i smanjite ukupne troškove zahvaljujući fabrički gotovoj pouzdanosti.

Dokazana pouzdanost i jednostavno servisiranje

Dokazan 600K+ pločama, NXAIR testiran na tip nudi trajnu pouzdanost. Zračna izolacija i uređaji bez održavanja osiguravaju intervale od 10+ godina, dok dizajn koji se može povući čini servisiranje brzim i jednostavnim.

Istaknute mogućnosti

Saznajte više o portfelju NXAIR - family

EcoTech

Ugrađena održivost — uz EcoTech

Naša NXAIR rasklopna postrojenja s LPIT-ovima sadrži oznaku Siemens EcoTech, ističući našu predanost energetski učinkovitim, ekološki prihvatljivim rješenjima i rješenjima koja su svjesna resursa. EcoTech odražava Siemensovu predanost ugrađivanju održivosti tijekom cijelog životnog ciklusa naših proizvoda za elektrifikaciju i automatizaciju — pomažući našim kupcima da smanje emisije, uštede energiju i izgrade održiviju budućnost.

Prikazuje sve proizvode za elektrifikaciju i automatizaciju s oznakom EcoTech u gifu

Stručni vodič - Zračno izolirani rasklopni uređaji

Istražite našu AIS seriju: razumijevanje zračno izoliranih rasklopnih uređaja za poboljšanu distribuciju energije

Istražite resurse (na engleskom)