Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto 8BT2?

8BT2 je metalno zatvorena, tvornički sastavljena srednjonaponska rasklopna postaja koja pruža robusno i pouzdano rješenje za unutarnje primjene do 36 kV.

Koristi se u transformatorskim i preklopnim trafostanicama za primarnu distribuciju energije, 8BT2 pomaže u rješavanju operativnih sigurnosti i ekoloških izazova korištenjem zraka kao izolacijskog medija. Također koristi vakuumsku tehnologiju, osiguravajući kontinuiranu uslugu i štiteći osoblje. Dodatno poboljšajte sigurnost osoblja s 8BT2 klasifikacijom unutarnjeg luka (IAC A FLR).

8BT2 smanjuje operativne troškove i povećava vrijeme rada sustava putem preklopnih uređaja bez održavanja i intervala održavanja duljih od 10 godina.

Ključne prednosti

Osigurajte duševni mir uz dokazanu pouzdanost

Vjerujte tvornički sastavljenoj rasklopnoj opremi koja je testirana u skladu s IEC 62271-200.

Oslonite se na zrak kao uvijek dostupan izolacijski medij. Iskoristite više od 510.000 Siemens zračno izoliranih ploča koje uspješno rade širom svijeta.

Očuvajte okoliš održivim dizajnom

Zrak kao ekološki izolacijski medij, očekivani životni vijek od 30 godina i materijali koji se mogu potpuno reciklirati čine 8BT2 održivim izborom.

Uštedite novac smanjenim operativnim troškovima

Smanjite operativne troškove s 10-godišnjim intervalom održavanja za rasklopne uređaje i sklopne uređaje bez održavanja. Smanjite ulaganja u prostor i zgrade pomoću kompaktnih ploča i vanjskog sustava za oslobađanje tlaka.

Istaknute mogućnosti