Električni punjači za izmjeničnu struju VersiCharge 48 A kompaktni su, pouzdani i jednostavni za upotrebu — savršeni za komercijalne lokacije koje traže isplativo i skalabilno rješenje za punjenje električnih vozila. Fleksibilni izbori plaćanja kao što su otvorene opcije plaćanja i sigurna naplata također su dostupni za komercijalnu upotrebu.
- Način punjenja razine 2
- AC Izlazna snaga: 48 ampera/do 11,5 kW
- J1772 utikač s kabelom od 20 stopa i integriranim upravljanjem kabelom
- Jednofazni: 208 V/240 V AC, 60 Hz; potreban prekidač 50 A/60 A
- Sigurnost i standardi: cUL naveden - Prema UL 1998, UL 991, UL2594/CSA C22.2 No.280/NMX-J-677-ANCE, UL 2231-1/CSA C22.2 No.281.1/NMX-J-668-1, UL 2231-2/CSA C22.2 No.281.2/NMX-J-668/2-ance, UL 2251/CSA C22.2 No.282/NMX-678-izlazak
- EMC: FCC, dio 15, klasa A
- 16,10 inča (V) x 7,09 inča (Š) x 3,78 inča (D)
- 17 funti
- Ocjena: Unutarnji i vanjski, NEMA 4, IK 8
- Radna visina: 9,840 ft
- Nadogradnja softvera Over-the-Air (OTA)
- 3-godišnje jamstvo