Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Otkucaji srca vaše infrastrukture za punjenje

Sifinity Control održava protok - za podatke, snagu i prihod. Iskoristite praćenje u stvarnom vremenu, trenutne uvide i vrhunske performanse.

depotfiniteta ključ za kamione Visual 1200x600

IAA TRANSPORT 2026

15. — 20. RUJNA 2026., HANNOVER

Punjenje izvan hardvera - Pridružite nam se dvorana 13, štand E15

Vaši izazovi

Vaše rješenje

Sifinity Control se suočava sa ovim izazovima direktno. Ali to se ne zaustavlja na osnovama. Napravljen je kako bi vaša infrastruktura za punjenje napredovala.

Od puštanja u rad i konfiguracije do prilagodbe, praćenja i rješavanja problema. Sve što vam treba, u jednom integriranom softverskom rješenju.

Pretvorite podatke u obrazovane akcije

Nema više nagađanja! Sifinity Control vam govori kada i kako postupati.

Pristupite svim punjačima bilo gdje i bilo kada

Bez obzira gdje se nalazite, bez obzira gdje upravljate punjačem. Konfiguracija i ažuriranja nikada nisu bili lakši - za sve punjače odjednom.

Prilagodite svom slučaju upotrebe

Prilagodite svoj punjač svojim potrebama. Od brendiranja do integriranih oglasa.

Istaknute mogućnosti

Ilustracija 3 punjača povezana s nadzornom pločom

Nadgledajte i rješavajte

Smanjite vrijeme zastoja na minimum! Uz Sifinity Control dobivate sveobuhvatan pregled zdravlja vaše mreže za punjenje. Intuitivne nadzorne ploče omogućuju vam trenutno prepoznavanje i dijagnosticiranje problema. I mnogi se problemi mogu riješiti bez napuštanja stola, zahvaljujući ponovnom pokretanju daljinskog punjača. Ako je potrebno održavanje na licu mjesta, Sifinity Control pruža servisnim tehničarima sveobuhvatne dijagnostičke podatke, lokacije kvarova i preporučene rezervne dijelove. Time se smanjuje broj posjeta na licu mjesta i omogućuje vam brzi nastavak rada.

Učinkovito upravljanje podacima

Oprostite se od nedosljednosti i glomaznih ručnih procesa! Uz Sifinity Control, imate centraliziranu kontrolu nad cijelom infrastrukturom za punjenje Siemens. To vam omogućuje daljinsko konfiguriranje i ažuriranje svih točaka punjenja istovremeno. Bez obzira želite li prilagoditi postavke kupaca ili postaviti nove opcije plaćanja, Sifinity Control osigurava da su svi punjači ažurirani.

Ilustracija različitih punjača pored zaslona s podacima o podacima
Ilustracija automata pored tri punjača

Ojačajte svoj brend

Neka bude tvoja! Pomoću Sifinity Control poboljšavate korisničko iskustvo i smjernice na mjestu punjenja. Dodajte logotipe i boje robne marke u korisničko sučelje radi povećane prisutnosti robne marke ili upotrijebite prilagođeni čuvar zaslona. Također možete otključati nove tokove prihoda integriranjem oglasa — za vlastite proizvode i usluge ili kao prostor za oglašavanje trećih strana.

Često postavljana pitanja

Istražite resurse

Letci

Letak | Kontrola Sifiniteta

Poveznice

Kontakt | Tehnička podrška

Dokumentacija | PORTAL ZA RAZVOJNE PROGRAMERE

Možda će vas zanimati i