Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto SICHARGE FLEX

Fleksibilno

Istražite modularna rješenja za punjenje električnih vozila koja se bez napora prilagođavaju bilo kojem rasporedu. S različitim tipovima dozatora i ormarićima za napajanje osiguravaju potpuno dinamičnu raspodjelu snage u svim utičnicama.

Pouzdan

Uživajte u neusporedivoj pouzdanosti s pametnim softverom koji pruža prediktivno upravljanje i daljinski nadzor za visoku dostupnost. Tvornički montirani za instalacije bez kvarova.

Ekonomičan

Otkrijte ekonomičnu učinkovitost, dizajniranu za optimizirano korištenje električne energije u mreži. Smjerite svoje ulaganje od malih početaka do značajnog rasta, a sve uz minimiziranje građevinskih radova i zahtjeva za prostorom.

Distribuirano EV punjenje

SICHARGE FLEX - eMobility

Kako to funkcionira?

SICHARGE FLEX odvaja napajanje od utikača, pružajući vam kontrolu nad time gdje i kako se isporučuje punjenje. Središnji ormar za napajanje dinamički opskrbljuje do šest dozatora - smještenih na udaljenosti od 300 metara - za maksimalnu fleksibilnost rasporeda. Podržavajući CCS i MCS, sustav dodjeljuje snagu potpuno dinamično na temelju potražnje vozila u stvarnom vremenu, omogućujući kratko vrijeme zadržavanja i učinkovito korištenje mreže.

Preuzmite brošuru SICHARGE FLEX

Električni ormarići

SICHARGE FLEX

Dinamičan, kompaktan i moćan

Unaprijed sastavljeni električni ormarići visoke gustoće koji pružaju potpuno dinamično, skalabilno punjenje do šest utičnica, uz minimalan prostor i maksimalnu fleksibilnost.Ključne značajke:

  • Velika gustoća snage: Maksimalni kapacitet sa 656 kW/m².
  • Fleksibilne razine snage: Opcije od 480 do 1680 kW.
  • Prošireni doseg: Udaljenost dozatora do 300 metara.
  • Učinkovito dijeljenje energije: Dinamički koraci od 80/120 kW.
  • Jednostavna instalacija: Unaprijed sastavljen dizajn smanjuje vrijeme postavljanja.
  • Ušteda prostora: Inovativno hlađenje za smanjenu površinu ugradnje.

Stupovi za doziranje

SICHARGE FLEX - Dispenser columns

Prilagodljiv, elegantan i jednostavan za upotrebu

Kompaktni, intuitivni dozatori s više opcija utikača, pametnim značajkama i otiskom prikladnim za bilo koju web lokaciju.Ključne značajke:

  • Korisničko sučelje: Tipke za pomoć zaslonu za jednostavnu upotrebu.
  • Opcije dozatora: Jednostruki ili dvostruki izlaz, CCS, CCS hlađenje tekućinom i MCS.
  • Podesivo: Rješenja za plaćanje, broj utičnica, duljine kabela i reklamni zaslon.
  • Mali otisak: Minimalni zahtjev za prostorom od 0,10 m² (CCS 375 A).
  • Bez prepreka: U skladu s DIN 18040-3.
  • Upravljanje kabelima: Za praktičnost korisnika.

Ormarići za doziranje

SICHARGE FLEX Dispenser cabinets

Snažan i prostorno učinkovit

Mali ormarići za doziranje spremni za glavu koji omogućuju CCS punjenje od 375 A s pametnim značajkama i minimalnim otiskom.

Ključne značajke:

  • Prostorno učinkovit: Idealno za nadzemnu ili zidnu montažu.
  • Korisničko sučelje: LED za upute za korisnike i indikaciju statusa utičnice
  • Mjerenje: Uključuje opcijski istosmjerni mjerač s certifikatom MID-a
  • Mali otisak: Zauzima samo 0,16 m² s CCS 375 A.
  • Snažan: 375 A kontinuirano preko CCS izlaza.
SICHARGE FLEX - Infrastruktura za punjenje

Infrastruktura punjenja izvan hardvera

SICHARGE FLEX je sada predstavljen, pomicajući granice tehnologije i performansi.

Možda će vas zanimati i

Punjenje električnog autobusa u skladištu sa solarnim pločama vidljivim na okolnim zgradama

DepotFinity - Digitalna rješenja za skladišta

Pametno i inteligentno punjenje za vaš vozni park

Žena stoji za električnim punjačem i puni svoje vozilo.

eMobilnost

Istražite Siemens eMobility: infrastrukturu za punjenje, softverska rješenja i usluge za učinkovito punjenje električnih vozila, oblikujući budućnost prijevoza.

Usluge eMobility

eMobility usluga - posvećena vašim ciljevima

Financiranje pametne infrastrukture

Financiranje infrastrukture

Vaše infrastrukturne projekte financiramo prilagođenim rješenjima za pametne zgrade, energetske sustave i podatkovne centre — pomažući vam održiv rast uz zaštitu bilance.