Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto usluge punjenja EV?

Vrijeme rada i pouzdanost glavni su čimbenici infrastrukture za punjenje električnih vozila (EV) — bilo na parkiralištu ili za komercijalni vozni park. Osigurati da vaša infrastruktura za punjenje električnih vozila radi kako je dizajnirana ključno je za vaše poslovanje.

Neka vam Siemens olakšava usluge održavanja i podrške za EV punjače 24/7: Imamo razne servisne pakete podrške EV Made Easy za AC i DC punjače kako bismo im pomogli da rade ispravno, istovremeno produžujući njihov životni ciklus i optimizirajući vaše ulaganje. Svi paketi uključuju proaktivno daljinsko praćenje, planirano održavanje i podatkovni plan.

Trebate pomoć sada? Posjetite www.usa.siemens.com/createcase i odaberite "Proizvodi za mobilnost/punjenje vozila" iz padajućeg izbornika "Stvori kućište".

Ključne prednosti

Smanjite vrijeme zastoja

Proaktivna podrška i brzo vrijeme odziva omogućuju nesmetano funkcioniranje vaših punjača zahvaljujući Siemensovoj širokoj mreži EV tehničara.

Produžite životni ciklus električnog punjača

Daljinski nadzor i planirano održavanje pomažu u održavanju infrastrukture za punjenje za maksimalnu dugovječnost.

Uštedite na rezervnim dijelovima

Odaberite Basic, Advanced ili Premium i ostvarite 5%, 10% ili 20% popusta na naručene dijelove Siemens eMobility.

ISTAKNUTE MOGUĆNOSTI