Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Pronađite rješenje za punjenje električnih vozila na ruti

Bilo da se radi o zaustavljanju na autocesti ili kupovini u gradu: vozači električnih vozila žele naplatiti kada je prikladno. Bez vremena čekanja, bez naplate kaosa i bez frustracije kada jedina stanica za punjenje u blizini nije u redu. Imamo prava rješenja za sve ove izazove - od kraja do kraja.

Siemens logo with a focus on eMobility, featuring a stylized electric vehicle with a charging station.

Zašto odabrati Siemens eMobility punjenje na ruti

Omogućite brzo i pouzdano iskustvo punjenja

Podržite punjenje velike snage uz provjerenu tehnologiju koja pruža pouzdane performanse i minimizira zastoje na autocestama, gradskim i prometnim mjestima punjenja.

S povjerenjem mjerite mreže za punjenje

Izgradite i proširite infrastrukturu za punjenje korak po korak koristeći modularna rješenja spremna za budućnost koja se prilagođavaju rastućoj potražnji i razvijajućim potrebama mobilnosti.

Pojednostavite rad i upravljanje mrežom

Integrirajte hardver, softver i usluge u jedan ecosystem kako biste pojednostavili instalaciju, rad, nadzor i održavanje mreža za punjenje.

Rješavanje izazova naplate na putu

Infrastruktura za punjenje na putu mora ispuniti velika očekivanja i operatera i vozača. Lokacije poput autocesta, benzinskih postaja i urbanih čvorišta zahtijevaju brzo punjenje, visoku dostupnost i besprijekornu integraciju u postojeće energetske i IT sustave.

Ključni izazovi uključuju:

  • Upravljanje velikim vršnim opterećenjima i ograničenjima mreže
  • Osiguravanje neprekidnog rada i pouzdanog rada
  • Skaliranje infrastrukture kako raste usvajanje električnih vozila
  • Integriranje sustava plaćanja, praćenja i backend sustava

    Siemens rješava ove izazove pristupom od kraja do kraja koji kombinira hardver za punjenje, distribuciju električne energije, digitalna rješenja i usluge — pružajući podršku operaterima od planiranja do rada i proširenja.
emobility-En-Route-pain-points-end-to-end-1280x720
fa738d00-32e8-4840-8f2e-7d07aa3a7143-si-sicharge-ds-1280x720

SICHARGE D Brzo punjenje

Sustav punjenja SICHARGE D pruža izvanredne performanse punjenja i potpunu dinamičku raspodjelu snage zajedno sa svojom sveobuhvatnom praktičnošću. Jednostavan je za servisiranje, nudi maksimalnu pouzdanost i punjenje bez napora te omogućuje plaćanje bez problema s više opcija terminala za prilagođavanje različitim načinima plaćanja.

FLEX CHARGE

SICHARGE FLEX distribuirani je EV sustav punjenja, koji kombinira robusne ormare za napajanje s prilagodljivim dozatorima. Dizajniran je da pruži najbolje performanse - fleksibilan, pouzdan, ekonomičan.

2eef9aa6-ea97-4948-918a-704cd5bf225d-si-emobility-sicharge-flex-solo-srgb-1280x720
c58feb6a-de23-442c-8843-5aa499ae09b9si-family-charger-emobility-services-1080p-srgb-1280x720

Usluge eMobility

Pružamo prilagođenu uslugu i kontinuiranu podršku tijekom cijelog životnog ciklusa vaše opreme za punjenje. Naše usluge eMobility uvijek su posvećene vašim ciljevima: počevši od puštanja u rad vaših novih punjača preko treninga iz prve ruke do dugoročnih ugovora o uslugama i usluga rezervnih dijelova.

Siemens Financial Services

Poboljšanje energetskih ekosustava i tehnologija izgradnje ključni su za transformaciju gradova i industrija. Siemens kombinira stručnost u tehnologiji i financiranju kako bi oživio zgrade i gradove. U tvrtki Siemens Financial Services razumijemo složene investicijske odluke koje stoje iza važnih digitalnih tehnologija — kombinirajući naše duboko tehnološko znanje i stručnost u financiranju.

c57fcc2d-903f-46d8-a781-bdfe3e45b17c-sfs-key-visual-main-1280x720

Započnite