Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto koristiti naš laboratorij za ispitivanje velike snage?

Naš laboratorij za ispitivanje velike snage u Schaltwerku u Berlinu provodi rigorozna ispitivanja prekidača i komponenata srednjeg napona. Procjenjujemo njihove mogućnosti kratkog spoja, kapacitivno prebacivanje, struju otpornu na vrhunac i druge vitalne parametre. S maksimalno 40 kA strujom kratkog spoja na 19 kV, naša prilagodljiva postavka snage uključuje transformatore i reaktore koji zadovoljavaju vaše zahtjeve.

Reactors for motor switching high voltage lab Berlin

Ključne prednosti

Koristite prilagodljivu postavku

Naš portfelj uključuje ispitivanja kratkog spoja, ispitivanja kapaciteta prebacivanja, kratkotrajne i vrhunske strujne testove, ispitivanja prebacivanja struje opterećenja, ispitivanja električne izdržljivosti i izradu testova kapaciteta za uzemljivačke sklopke.

Pristupite opremi visokih performansi

Provodite testove s povjerenjem. Maksimalni izlaz generatora je 1300 MVA, a maksimalna struja kratkog spoja (jednofazna i trofazna [vrh/rms]) je 105/40 kA.

Vjerujte akreditiranom laboratoriju

Naš laboratorij za ispitivanje velike snage u Schaltwerku u Berlinu akreditiran je i ispunjava zahtjeve prema DIN EN ISO/IEC 17025:2018 za aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti: opseg akreditacije PINK i PSW.

Istaknute mogućnosti

Započnite