Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Kalibar u oblaku

Računalstvo u oblaku nudi 24/7/365 pristup visoko skalabilnim klasterima hardvera visokih performansi posebno podešenih za EDA zadatke, s dovoljno memorije za najveće dizajne i strogim sigurnosnim značajkama za zaštitu vlasničkog IP-a, omogućujući korisnicima Calibre NMPlatform optimizaciju okreta dnevno.

Calibre NMPlatform je spremna za oblak

Calibre alati spremni su za oblak i optimizirani za oblak

Calibre NMPlatform optimiziran je za oblak, omogućujući vam korištenje postojećih Calibre NMPlatform proizvoda i licenci danas. Osim toga, nudimo razne planove leta u oblaku, uključujući predloške referentnog okruženja optimizirane za pružanje iznimnih performansi za najveća radna opterećenja i olakšavanje usvajanja oblaka. Kombinacija Calibre NMPlatform s planom leta u oblaku omogućava korisnicima Calibre NMPlatform da maksimiziraju vrijednost svoje potrošnje u oblaku, istovremeno povećavajući broj okretaja dizajna dnevno za njihova najveća radna opterećenja.

Izbor okruženja u oblaku

Uložili smo napor kako bismo identificirali najpoznatije metode za rad s glavnim pružateljima usluga u oblaku, tako da ne biste morali. Uživajte u fleksibilnosti usvajanja okruženja u oblaku koje najbolje odgovara vašim operativnim i poslovnim potrebama, uz znanje da će bilo koji izbor koji napravite osigurati operativnu i troškovnu učinkovitost.

Tvrtke mogu implementirati svoje okruženje za računanje u oblaku, uz smjernice svog predstavnika Calibre, kako bi osigurale najbolji izbor resursa i konfiguraciju mreže. Manje tvrtke mogu se odlučiti za korištenje okruženja u oblaku koje upravlja savjetovanjem ili upravlja, pružajući prednosti računalstva u oblaku bez troškova internog održavanja.

Najpoznatije metode za provjeru dizajna Calibre IC u oblaku

Siemens EDA surađivao je s AWS-om i Annapurna Labs kako bi procijenio rezultate niza referentnih vrijednosti protoka Calibre izvedenih unutar Annapurninog proizvodnog virtualnog privatnog oblaka (VPC), koji se nalazi na AWS-u. Pokretanje Calibre aplikacija u oblaku može pružiti dvostruku prednost: dizajnerski timovi ne moraju čekati da lokalni računski resursi postanu dostupni, a dizajnerske tvrtke imaju mogućnost povećanja raspoloživih računskih resursa tijekom razdoblja vrhunske ili kritične potražnje ili kada žele iskoristiti skalabilnost Calibre kako bi povećale broj okreta dizajna dnevno. Pokretanje više aplikacija Calibre u različitim scenarijima i uvjetima omogućilo nam je definiranje skupa najpoznatijih metoda (BKM) za pokretanje Calibera u oblaku. Ovi BKM uključuju opće preporuke za EDA u oblaku, kao i posebne preporuke za optimizaciju provjere dizajna Calibre IC u okruženju oblaka.

Diagram of a building with arrow pointing to cloud outline

Često postavljana pitanja o kalibru u oblaku

Resursi u oblaku Calibre

Tražite proizvode Calibre?

Calibre Design Solutions pruža cjelovitu platformu za provjeru IC i DFM optimizaciju kako bi ubrzala dizajn od stvaranja do tapeout. Rješenja Calibre Manufacturing omogućuju uspjeh ljevaonice tijekom cijelog životnog ciklusa tehnološkog čvora.

Jeste li spremni saznati više o Calibru?

Stojimo spremni da odgovorimo na vaša pitanja! Kontaktirajte naš tim već danas

Pozovite: 1-800-547-3000