Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

DIRTT Modular Electrical System pokreće ga DIRTT Environmental Solutions

DIRTT je lider u montažnoj, modularnoj konstrukciji, pružajući višetrgovinske sustave za znanosti o životu, komercijalne, zdravstvene, obrazovne, ugostiteljske i javne prostore. Naša građevinska rješenja kombiniraju fizičke proizvode s digitalnim alatima za isporuku interijera visokih performansi sa slobodom dizajna, učinkovitošću i predvidljivim troškovima, rasporedom i ishodima. Proizvođena izvan gradilišta s preciznošću u roku od 21 dana ili manje, DIRTT rješenja isporučuju spremna za brze i čiste instalacije, smanjujući raspored izgradnje do 30%. Dizajnirana za dugoročnu prilagodljivost, DIRTT modularnost pojednostavljuje kontinuirano održavanje i omogućuje interijerima da se prilagode ili rekonfiguriraju kako se potrebe razvijaju.

Zašto Brzo povezivanje napajanja?

Poboljšajte povezanu infrastrukturu u svom prostoru pomoću DIRTT-ovih unaprijed sastavljenih modularnih električnih rješenja. Unaprijed montirane i završene kutije uređaja ugrađuju se u DIRTT Walls tijekom prefabrike, smanjujući vrijeme i troškove na licu mjesta. Precizna proizvodnja osigurava točnost postavljanja unutar 1/16". Zonirani pristup distribuciji električne energije osigurava brzu instalaciju i jednostavne izmjene kasnije. Uz modularnu fleksibilnost, DIRTT Electrical prilagođava se vašem opsegu i uvjetima na licu mjesta. Nakon isporuke, zidovi se prevrću na svoje mjesto, a električni pojasevi se neprimjetno priključuju u modularno kabliranje, štedeći do 70% rada u usporedbi s konvencionalnim konstrukcijama. Dizajnirani za današnje potrebe i sutrašnji rast, DIRTT električni sustavi nude mogućnost lakoće skaliranja.

Prednosti

  • Brz i učinkovit postupak instalacije
  • Fleksibilan dizajn omogućuje jednostavne buduće izmjene
  • Pojednostavljuje koordinaciju i planiranje na licu mjesta
  • Ušteda do 70% radnog vremena na licu mjesta
  • Skalabilno za smještaj projekata bilo koje veličine

Mogućnosti

Istražite resurse i srodne proizvode