Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

COVE™ Treatment Area pokreće ga DIRTT Environmental Solutions

DIRTT je lider u montažnoj, modularnoj konstrukciji, pružajući višetrgovinske sustave za znanosti o životu, komercijalne, zdravstvene, obrazovne, ugostiteljske i javne prostore. Naša građevinska rješenja kombiniraju fizičke proizvode s digitalnim alatima za isporuku interijera visokih performansi sa slobodom dizajna, učinkovitošću i predvidljivim troškovima, rasporedom i ishodima. Proizvođena izvan gradilišta s preciznošću u roku od 21 dana ili manje, DIRTT rješenja isporučuju spremna za brze i čiste instalacije, smanjujući raspored izgradnje do 30%. Dizajnirana za dugoročnu prilagodljivost, DIRTT modularnost pojednostavljuje kontinuirano održavanje i omogućuje interijerima da se prilagode ili rekonfiguriraju kako se potrebe razvijaju.

Zašto Budućnost skrbi o pacijentima?

Vertikalni ispit za kliničko promatranje COVE dovodi u pitanje ideju da je više prostora jednako boljoj njezi. Kako se kodovi i prakse mijenjaju, zdravstveni sustavi suočavaju se s povećanim pritiskom da maksimiziraju svoj prostor. Potreban vam je način da razvijete postojeće zgrade kako biste optimizirali kvadratnu površinu bez ugrožavanja funkcije ili iskustva pacijenta. To se također mora učiniti na način koji ograničava poremećaj u vašoj ustanovi i skrbi koju pružate. Kao proizvedeni zdravstveni modul, COVE spakira sve bitne značajke standardne ispitne sobe u znatno manji otisak. Povećajte propusnost svog odjela bržom obradom pacijenata hitne skrbi niske oštrine. Smanjite svoj raspored izgradnje koristeći snagu montažne, modularne konstrukcije s DIRTT. Poboljšati brigu o pacijentima. Smanjite vrijeme čekanja. Poboljšajte operativnu optimizaciju bez žrtvovanja dizajna ili održivosti.

Prednosti

  • Ubrzava vremenske rokove izgradnje do 30%
  • Brza proizvodnja osigurava brzu isporuku
  • Dizajn usmjeren na pacijenta daje prednost wellnessu i udobnosti
  • Dizajniran za dugovječnost s 10-godišnjim jamstvom na DIRTT proizvode
  • Brza i čista instalacija minimizira zastoje i poremećaje
  • Nudi neke mogućnosti prilagodbe materijala, završnih obrada i mjerenja

Mogućnosti

Istražite resurse i srodne proizvode