Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
KONZULTANTSKE USLUGE

Planiranje logističke strategije

Pretvorite svoj lanac opskrbe u agilnu operaciju uz nadmoćnu korporativnu strategiju. Nabavite alternative za dizajn za izuzetnu kvalitetu usluge i isplativost.

Navigacija strategije i planiranje dinamičkih lanaca opskrbe

Borite se protiv rastućih logističkih troškova - koji mogu doseći 10% do 20% vaših troškova - pametnijim lancem opskrbe. Svaka logistička mreža jedinstvena je, oblikovana poviješću i akvizicijama. Zato stvaramo održive logističke mreže oblikovane prema vašem poslovanju. Izgradite najučinkovitije strukture kako biste optimizirali svoje ishode i uspjeh.

Održavajte prilagodljivost svijetu VUCA (volatilnost, nesigurnost, složenost, dvosmislenost). Strateško planiranje mreže ključno je za kretanje promjenama i stvaranje puteva rasta.

Budite sigurni da vaša logistička mreža uravnotežuje konkurentske zahtjeve, temeljena na našem iskustvu i stručnosti:

  • Pružite izuzetnu korisničku uslugu
  • Njegujte odnose s dobavljačima
  • Omogućite fleksibilnost u poremećajima
  • Kontrolirajte troškovnu učinkovitost
  • Isporučite odgovornost za okoliš
a man and woman writing on a glass board

Excel s našim uslugama

Nabava

Uravnotežite sigurnost s troškovima transformacijom pomoću inteligentnih strategija usklađenih s digitalnim rješenjima.

Digitalni dvostruki modeli

Nabavite personalizirane digitalne modele blizanaca i izvedite simulacije scenarija za uvid.

Digitalni uvidi u blizanke

Identificirajte snage, slabosti i mogućnosti uštede.

Planiranje lokacije

Stvorite otporne planove lokacije s personaliziranim uvidima.

Optimizacija protoka

Optimizirajte protok mreže testiranjem različitih scenarija.

Integrirana ulazna logistika

Iskoristite strateški ulazni dizajn, optimalnu raspodjelu proizvodnje i još mnogo toga.