Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto Drivetrain Analyzer Onsite?

Drivetrain Analyzer Onsite je vaše lokalno softversko rješenje za praćenje zdravlja vaših strojeva s jedne, prikladne lokacije. Senzor bez napora i uskoro i podaci bez senzora kako biste stekli jasan uvid u radni status svih vaših strojeva. Mogućnosti besprijekorne integracije omogućuju vam da izvučete sirove podatke iz vašeg hardvera i prosljeđujete ih izravno na vlastiti analitički softver za daljnju detaljnu analizu.

Smanjite neplanirane zastoje pomoću AI Analytics

Otkrijte anomalije i probleme koji se pojavljuju tjednima prije neuspjeha pomoću ugrađenih AI algoritama i intuitivnih pokazatelja u stilu semafora. Omogućite svom timu za održavanje da djeluje proaktivno — nije potrebna stručnost u znanosti o podacima.

Uživajte u brzoj i jednostavnoj implementaciji

Povežite pogonsku opremu bilo kojeg proizvođača koristeći otvorena, dokumentirana sučelja s nultom zaključavanjem dobavljača. Odaberite način na koji se vaši podaci prikupljaju, obrađuju i koriste — u potpunosti unutar vlastite infrastrukture.

Pratite svu svoju imovinu

Nadgledajte pojedinačne komponente pogonskog sklopa ili cijele flote u više postrojenja s jednog sučelja. Smanjite neplanirane zastoje do 45% i produžite vijek trajanja imovine za 20— 30% ciljanim održavanjem zasnovanom na podacima.

Istaknute mogućnosti

Prediktivno održavanje s Industrial AI

Ugrađeni AI algoritmi automatski otkrivaju anomalije i probleme u nastajanju prije nego što eskaliraju u skupe kvarove. Složeni podaci o strojevima prevedeni su u jasne pokazatelje u stilu semafora, što operaterima i upraviteljima postrojenja daje trenutnu vidljivost o stanju stroja i potrebnim radnjama.

EE518d85-8723-4b88-AE00-3D7193995BB0-Predvidljivo-Održavanje-s-industrijsko-AI-1280x720

Univerzalna kompatibilnost i otvorena arhitektura

Spojite opremu pogonskog sklopa gotovo bilo kojeg proizvođača, bez obzira na dob ili vrstu, koristeći otvorena, dokumentirana sučelja. Besprijekorno se integrirajte s postojećim IT/OT sustavima putem standardnih protokola kao što su MQTT, gRPC i OPC UA — bez zaključavanja dobavljača.

D8EE7D6F-3057-4443-B124-1892847FBEE4-Univerzalna kompatibilnost i otvorena arhitektura-1280x720

Skalabilno praćenje imovine u cijeloj floti

Detaljno nadgledajte pojedinačne komponente pogonskog sklopa ili nadgledajte cijele flote na više linija i postrojenja s jednog jedinstvenog sučelja. Kontinuirano prikupljanje podataka u stvarnom vremenu pomoću tehnologija zasnovanih na senzorima i bez senzora osigurava potpunu pokrivenost vaše instalirane baze.

9BEA790E-7660-44C8-BD67-623818DA313A-Skalabilno praćenje imovine u cijeloj voznici-1280x720

Lokalna Security i suverenitet podataka

Vaši podaci uvijek ostaju unutar vlastite infrastrukture, zaštićeni šifriranom komunikacijom i kontejneriziranom arhitekturom kibernetičke sigurnosti industrijskog razreda. Održavajte potpunu kontrolu nad pristupom i upotrebom uz ispunjavanje zahtjevnih industrijskih i regulatornih standarda.

91C3BD77-CE36-42d2-82FF-3FAED1fc16d3-sigurnost-i-suvereniteta-podataka-1280x720

Intuitivno sučelje za svakog člana tima

Namjenski izgrađeno korisničko sučelje uklanja prepreke obuke, omogućujući timovima za održavanje i operacije da rade neovisno od prvog dana - vanjski stručnjaci nisu potrebni. Pretvorite složene neobrađene podatke u jasne, djelotvorne uvide za planiranje održavanja i svakodnevne operacije.

CA232283-7C3F-4E89-9DAC-F34614F5B34A-Intuitivno sučelje za svakoga člana timo-1280x720