Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
Žena koja sjedi ispred računala i uređuje natječajni 3D model robotske šipke u Solid Edgeu.
Centar za dizajn

Softver za razvoj proizvoda Designcenter Solid Edge

Poboljšajte svoje procese razvoja proizvoda softverom za dizajn, inženjering i provjeru valjanosti. Iskoristite jednostavne alate za mehanički i električni dizajn, simulaciju, proizvodnju, tehničke publikacije, upravljanje podacima i još mnogo toga.

Uređaj Siemens Xcelerator X Mhero prikazan je na bijeloj pozadini.

Predstavljamo Designcenter: Solid Edge 2026

Pogledajte iznutra što je novo, od poboljšanog 3D dizajna do mogućnosti crtanja i modeliranja sklopa na umjetnoj inteligenciji.

Što je Designcenter Solid Edge?

Designcenter Solid Edge, portfelj je pristupačnih softverskih alata jednostavnih za korištenje koji se bave svim aspektima procesa razvoja proizvoda. Designcenter Solid Edge kombinira brzinu i jednostavnost izravnog modeliranja s fleksibilnošću i kontrolom parametarskog dizajna — što je omogućeno sinkronom tehnologijom.

Zašto Designcenter Solid Edge?

Steknite konkurentsku prednost pomoću alata koji vam pomažu podržati inovacije, ubrzati vrijeme ulaska na tržište, poboljšati kvalitetu proizvoda, smanjiti pogreške i pomoći vam da ostvarite cijene. Zamijenite nepovezane naslijeđene sustave dizajna potpuno integriranim rješenjem za cijeli proces razvoja proizvoda.

30% Brži dizajn

Uz Designcenter Solid Edge i sinkronu tehnologiju, kupci su prijavili prosječnu uštedu vremena od 30 do 50 posto na novim dizajnima proizvoda.

40% Bolja izvedba

Kupci kažu da mogu modificirati sklopove 40 posto brže nego s konkurentnim CAD softverom, štedeći vrijeme i resurse.

20% Brža suradnja

Kupci Designcentra Solid Edge prijavili su prosječnu uštedu vremena od 20 posto u suradnji s internim timovima, dobavljačima i klijentima.

Designcenter Solid Edge ROI kalkulator

Pogledajte uštedu vremena i troškova koje možete očekivati kada pređete s trenutnog CAD sustava na Designcenter Solid Edge

Promotivna slika za Solid Edge Advanced PMI softver s 3D modelom mehaničkog dijela.

30% popusta na Designcenter X Solid Edge: Automatski crteži

Nadogradite svoje mogućnosti provjere valjanosti i optimizacije dizajna uz smanjenje troškova razvoja proizvoda.

Doživite slobodu Designcentra

Besprijekorno proširite svoje poslovanje bez ugrožavanja integriteta podataka koristeći najsveobuhvatniji i najfleksibilniji softverski paket u industriji dizajna i inženjeringa za razvoj proizvoda. Uz Designcenter možete razvijati i istraživati mogućnosti za inovacije tempom koji zahtijeva tržište.

Prikazivanje podsklopova CAD dizajna korvete i cjelovita montaža.

Suradnja sljedeće generacije

Trenutačno, sigurno i jednostavno surađujte s kolegama, partnerima i kupcima uz naše rješenje za suradnju u oblaku sljedeće generacije, Teamcenter Share.

Tim pregledava projekt na tabletu u uredu.

Saznajte više o Designcenter X Solid Edge

Saznajte više o značajkama i skalabilnim razinama Designcenter X Solid Edge.

PRIČE O USPJEHU KUPACA

Saznajte zašto tvrtke odabiru Designcenter Solid Edge

Siemens Xcelerator X slika s dvije osobe koje nose VR slušalice i dvije različite robotske ruke na zamagljenoj pozadini.

Kupci Designcentra Solid Edge

Otkrijte kako tvrtke ubrzavaju inovacije od dizajna do proizvodnje.

Najbolji i najbrži softver za dizajn.

Joel G., istraživanje i razvoj
Mala poduzeća

Ogromne performanse montaže.

Thulani N.,
Inženjer primjene, mala poduzeća

Najbolji softver za modeliranje 3D dizajna u klasi.

William H.,
Voditelj projekta, mala poduzeća

Studija slučaja

Poboljšanje učinkovitosti dizajna uz CAD suradnju

SKARTEK koristi Designcenter Solid Edge i Teamcenter za pojednostavljivanje dizajna i komunikacije, od ponude do proizvodnje, smanjujući ukupno vrijeme projekta za 30 posto.

Person in black shirt standing against white wall with black border, holding a dark object.
Case Study

Leveraging a collaborative CAD environment to improve design efficiency and reduce project time by 30 percent

Tvrtka:SKARTEK

Industrija:Industrial machinery

Mjesto:Vlčkovce, Slovakia

Siemens softver:Designcenter, Solid Edge, Teamcenter

Često postavljana pitanja