Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Prebacite se na NX X

Jeste li spremni podići svoje iskustvo? NX X je evolucija moćnog NX alata zasnovan na oblaku kojem već vjerujete, nudeći veću fleksibilnost, skalabilnost i jednostavnost korištenja. Oprostite se od lokalnih ograničenja, otključajte besprijekoran pristup i transformirajte cjelokupni pristup pomoću NX X.

Predstavljamo NX X, CAD rješenje u oblaku

Pripremite se da iskusite NX X za dizajn, sljedeću evoluciju softvera NX računalno potpomognutog dizajna (CAD) - sada kao moćno rješenje CAD Software as a Service (SaaS). Prelazak na SaaS nudi značajne prednosti, poput poboljšanja operativne učinkovitosti od 77%, 50% smanjenja vremena za stavljanje na tržište i 50% smanjenja troškova licenciranja softvera (studija koju je proveo Nucleus Research). Ove prednosti ističu kako usvajanje NX X može transformirati vaše tijekove rada i postići bolje rezultate za vaše poslovanje.

Bez obzira jeste li dugogodišnji korisnik NX-a ili ste novi na našoj platformi, NX X nudi poboljšane mogućnosti, bolju skalabilnost i besprijekornije iskustvo nego ikad prije. Uz ugrađeno upravljanje podacima, upravljanje vašim online CAD softverom znači veću fleksibilnost usredotočenosti na inovacije, a ne na prepreke informacijske tehnologije (IT), učinkovitiju suradnju bez obzira na to gdje se nalazite, trenutni pristup zajedničkim datotekama dijelova i još mnogo toga.

Sastavili smo popis resursa koji će vam pružiti informacije koje su vam potrebne da biste bolje razumjeli kako će vam prijelaz na NX X koristiti.