Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

EasyWOOD NC pokreće ga DDX

DDX je međunarodna tvrtka specijalizirana za razvoj CAD/CAM softvera za CNC obradne centre. Od 2001. godine Grupa pruža inovativan, pouzdan i jednostavan softver za operatere drva, kamena, stakla i kompozitnih materijala.<br/>Također pomažu više od 10.000 kupaca širom svijeta da pobijede svoje svakodnevne izazove omogućujući im da postignu svoje produktivne ciljeve i postignu viši standardi učinkovitosti.<br/>DDX HQ se nalazi u Brembate di Sopra (Bergamo, Italija). Također su prisutni lokalno s četiri podružnice u Njemačkoj, Španjolskoj, Francuskoj i Švicarskoj. To osigurava stalnu pomoć na licu mjesta komercijalno, tehnički i podrškom.

Zašto To je naš CAD/CAM softver zasnovan na dodiru za CNC obradu drveta.?

EasyWOOD NC je naše ugrađeno CAD/CAM rješenje koje donosi dizajn, obradu i kontrolu izravno na CNC strojeve. Dizajniran za drvoobradnike, proizvođače namještaja i ormara, pojednostavljuje proizvodnju pomoću dodirnog sučelja, naprednog upravljanja alatima, 3D simulacijom i podrškom od 5 osi. Zahvaljujući ovim značajkama povećava učinkovitost, točnost i jednostavnost upotrebe u bilo kojem tijeku obrade drveta.

Prednosti

  • Uz EasyWOOD NC, imate pristup tehničkoj podršci u stvarnom vremenu izravno s sučelja stroja. Nakon toga možete brzo riješiti probleme, minimizirati zastoje stroja i održavati nesmetano rad proizvodnje bez prekida vašeg tijeka rada.
  • Jednostavno stvarajte i upravljajte proizvodnim popisima s materijalima, hardverom i opremom potrebnom za dovršetak vašeg parametarskog projekta i njegovu obradu. Prilagodite dimenzije ili varijable jednim klikom kako biste smanjili vrijeme postavljanja i ubrzali uređivanje zadataka.
  • EasyWOOD NC omogućuje vam umetanje, organiziranje i optimizaciju svih vaših alata izravno na CNC stroju. To će vam pomoći da postignete veću preciznost uz produljenje vijeka trajanja alata za poboljšanu učinkovitost obrade.

Mogućnosti

Istražite resurse i srodne proizvode

Preduvjeti

17-inčni monitor rezolucije 1280x1024 ili 1920 × 1080 Full HD rezolucije

INTEL® Core™ i3 (ili ekvivalent) 32- ili 64-bitni ili INTEL® Core™ i7 procesor

40 GB dostupno na tvrdom disku ili na SSD-u

Ili 2 GB ili 8 GB (ili više)

Kompatibilni su OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX serije ili AMD Radeon™ RX serije

Microsoft® Windows® 10 (ograničena podrška za Windows 7 SP1 i Windows 8)

Za upravljanje licencama temeljeno na oblaku potrebna je internetska veza