Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

EasyWALL pokreće ga DDX

DDX je međunarodna tvrtka specijalizirana za razvoj CAD/CAM softvera za CNC obradne centre. Od 2001. godine Grupa pruža inovativan, pouzdan i jednostavan softver za operatere drva, kamena, stakla i kompozitnih materijala.<br/>Također pomažu više od 10.000 kupaca širom svijeta da pobijede svoje svakodnevne izazove omogućujući im da postignu svoje produktivne ciljeve i postignu viši standardi učinkovitosti.<br/>DDX HQ se nalazi u Brembate di Sopra (Bergamo, Italija). Također su prisutni lokalno s četiri podružnice u Njemačkoj, Španjolskoj, Francuskoj i Švicarskoj. To osigurava stalnu pomoć na licu mjesta komercijalno, tehnički i podrškom.

Zašto To je CAD/CAM softver za drvene zidove i ploče.?

EasyWALL je naše CAD/CAM rješenje napravljeno za projektiranje, rezanje i montažu drvenih zidova i ploča. Služi tvornicama drva, proizvođačima ploča, modularnim graditeljima zidova, montažnim stambenim tvrtkama i CNC trgovinama koje rade s konstrukcijama na bazi ploča.


EasyWALL rješava izazove poput optimizacije rasporeda drvenih ploča zahvaljujući Nježdenju kako bi se smanjio otpad i upravljao konstrukcijom zidnih okvira na višeslojnim pločama.

EasyWALL by DDX softverska Solutions

Prednosti

  • Trenutno uvezite BTL datoteke i automatizirajte složene operacije obrade jednim klikom. Uštedite vrijeme na postavljanju zahvaljujući EasyWALL i smanjite ručni unos. Osim toga, postupke možete jednostavno precizirati ručno kada su potrebna prilagođena podešavanja.
  • Dizajnirajte i sastavite složene zidne konstrukcije s lakoćom. Od pojedinačnih dijelova do cjelovitih višeslojnih ploča, EasyWALL pojednostavljuje svaki korak, poboljšavajući točnost i ubrzavajući konstrukciju.
  • Optimizirajte potrošnju materijala do 30% i smanjite troškove proizvodnje. EasyWallovo gniježđenje automatski ponovno koristi ostatke materijala, minimizirajući otpad i maksimizirajući učinkovitost panela u svakom projektu.

Mogućnosti

Istražite resurse i srodne proizvode

Preduvjeti

17-inčni monitor rezolucije 1280x1024 ili 1920 × 1080 Full HD rezolucije

INTEL® Core™ i3 (ili ekvivalent) 32- ili 64-bitni ili INTEL® Core™ i7 procesor

Microsoft® Windows® 10 (ograničena podrška za Windows 7 SP1 i Windows 8)

Ili 2 GB ili 8 GB (ili više) RAM-a

Kompatibilni su OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX serije ili AMD Radeon™ RX serije

40 GB dostupno na tvrdom disku ili na SSD-u

Za upravljanje licencama temeljeno na oblaku potrebna je internetska veza