Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

EasySTONE NC pokreće ga DDX

DDX je međunarodna tvrtka specijalizirana za razvoj CAD/CAM softvera za CNC obradne centre. Od 2001. godine Grupa pruža inovativan, pouzdan i jednostavan softver za operatere drva, kamena, stakla i kompozitnih materijala.<br/>Također pomažu više od 10.000 kupaca širom svijeta da pobijede svoje svakodnevne izazove omogućujući im da postignu svoje produktivne ciljeve i postignu viši standardi učinkovitosti.<br/>DDX HQ se nalazi u Brembate di Sopra (Bergamo, Italija). Također su prisutni lokalno s četiri podružnice u Njemačkoj, Španjolskoj, Francuskoj i Švicarskoj. To osigurava stalnu pomoć na licu mjesta komercijalno, tehnički i podrškom.

Zašto To je dodirni CAD/CAM softver za CNC izradu kamena.?

EasySTONE NC je CAD/CAM rješenje zasnovano na dodiru dizajnirano za upotrebu na stroju u proizvodnji kamena. Služi CNC operaterima koji rade s prirodnim i sintetičkim kamenjem, keramikom i sličnim materijalima.

Ovaj alat nudi intuitivnu ugrađenu kontrolu, povezivanje tijekova rada između ureda i stroja i smanjuje složenost postavljanja rukovanjem dizajnom, parametarskim modeliranjem i izravnim prijenosom na CNC u jednom sučelju.

Prednosti

  • Upravljajte svojom CNC radnom stanicom bez napora pomoću jednostavnog sučelja osjetljivog na dodir EasyStone NC. Dizajniran za izravnu interakciju, skraćuje krivulju učenja, ubrzava postavljanje i omogućuje operaterima da brzo i pouzdano upravljaju zadacima obrade.
  • Prilagodite EasySTONE NC svojim proizvodnim potrebama. Konfigurirajte standardne ili napredne parametre i prilagodite postavke alata kako biste stvorili tijekove rada prilagođene vašem proizvodnom podu. To će osigurati maksimalnu fleksibilnost, preciznost i produktivnost na svakom projektu.
  • Proširite svoje mogućnosti pomoću modularnih dodataka kao što su Nježđenje, DDXPhoto, Automatski CAM, 3D profili i upravljanje podizanjem ploča. Svaki modul poboljšava performanse, automatizira ključne procese i omogućuje vam učinkovito skaliranje CNC operacija.

Mogućnosti

Istražite resurse i srodne proizvode

Preduvjeti

17-inčni monitor rezolucije 1280x1024 ili 1920 × 1080 Full HD rezolucije

INTEL® Core™ i3 (ili ekvivalent) 32- ili 64-bitni ili INTEL® Core™ i7 procesor

Microsoft® Windows® 10 (ograničena podrška za Windows 7 SP1 i Windows 8)

Ili 2 GB ili 8 GB (ili više) RAM-a

Kompatibilni su OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX serije ili AMD Radeon™ RX serije

40 GB dostupno na tvrdom disku ili na SSD-u

Za upravljanje licencama temeljeno na oblaku potrebna je internetska veza