Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

EasyGLASS pokreće ga DDX

DDX je međunarodna tvrtka specijalizirana za razvoj CAD/CAM softvera za CNC obradne centre. Od 2001. godine Grupa pruža inovativan, pouzdan i jednostavan softver za operatere drva, kamena, stakla i kompozitnih materijala.<br/>Također pomažu više od 10.000 kupaca širom svijeta da pobijede svoje svakodnevne izazove omogućujući im da postignu svoje produktivne ciljeve i postignu viši standardi učinkovitosti.<br/>DDX HQ se nalazi u Brembate di Sopra (Bergamo, Italija). Također su prisutni lokalno s četiri podružnice u Njemačkoj, Španjolskoj, Francuskoj i Švicarskoj. To osigurava stalnu pomoć na licu mjesta komercijalno, tehnički i podrškom.

Zašto To je CAD/CAM softver za obradu stakla.?

EasyGlass je CAD/CAM softver dizajniran za proizvođače stakla, koji nudi cjelovit tijek rada od dizajna do CNC obrade. Služi proizvođačima, CNC trgovinama i dizajnerima koji rade s ravnim ili strukturnim staklom, ogledalima i namještajem.


Softver rješava fragmentirane tijekove rada, automatizira postavljanje usisnih čaša i podržava proizvodnju s više strojeva za bržu, učinkovitiju i pouzdaniju obradu stakla.

Prednosti

  • Pretvorite svoje digitalne dizajne u precizne, visokokvalitetne komade stakla jednim klikom. EasyGlass pojednostavljuje cijeli tijek rada i ubrzava proizvodnju od koncepta do gotovog proizvoda.
  • Jednostavno programirajte horizontalne i vertikalne CNC strojeve s preciznošću. EasyGlass se prilagođava vašoj opremi, osiguravajući precizne putove alata, optimizirane sekvence obrade i besprijekorne rezultate na bilo kojem projektu stakla.
  • Upravljajte jednim CNC-om ili cijelom proizvodnom linijom bez problema. EasyGlass koordinira više strojeva, optimizira tijekove rada i učinkovito prati projekte, povećavajući produktivnost i osiguravajući dosljednu kvalitetu na svim rezultatima.

Mogućnosti

Istražite resurse i srodne proizvode

Preduvjeti

17-inčni monitor rezolucije 1280x1024 ili 1920 × 1080 Full HD rezolucije

INTEL® Core™ i3 (ili ekvivalent) 32- ili 64-bitni ili INTEL® Core™ i7 procesor

Microsoft® Windows® 10 (ograničena podrška za Windows 7 SP1 i Windows 8)

Ili 2 GB ili 8 GB (ili više) RAM-a

Kompatibilni su OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX serije ili AMD Radeon™ RX serije

40 GB dostupno na tvrdom disku ili na SSD-u

Za upravljanje licencama temeljeno na oblaku potrebna je internetska veza