Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
Grupa SINAMICS DC-DC pretvarača proizvoda.
POGONSKA TEHNOLOGIJA

Portfelj Siemens DC-DC pretvarača

Optimizirajte produktivnost, učinkovitost i pouzdanost komponenata integriranjem sustava za pohranu u liniju pogona s našim DC-DC pretvaračima. Regenerativna energija može se privremeno pohraniti i koristiti u procesu, isporučiti u pogonsku liniju tijekom vršnog opterećenja ili koristiti kao rezervna kopija tijekom nestanka struje.

INDUSTRIJSKA ENERGETSKA RJEŠENJA

Pouzdani DC-DC pretvarači za svaku potrebu

Pronađite prilagođeno rješenje za bilo koju primjenu, snagu i zahtjeve iz širokog spektra SINAMICS DC-DC pretvarača.

Pouzdan:

  • Dizajniran za industrijske primjene
  • Dokazana tehnologija potpomognuta Siemens stručnošću
  • Visoka pouzdanost i operativna sigurnost zahvaljujući izuzetnoj kvaliteti proizvoda i proizvodnje

Kombinabilno:

  • Jednostavno se uparuje sa SINAMICS S120 koristeći iste alate
  • Glatko stupa u interakciju s ostalim komponentama SINAMICS S120
  • Povezuje različite izvore energije na vezu SINAMICS S120

Svestran:

  • Odgovara zahtjevima kompaktnih ili SINAMICS S120 DC-DC DC Converters
  • Povezuje baterije ili ultracape unutar pogonskih sustava
  • Pojednostavljuje povezivanje širokim opcijama komunikacijskog sučelja
  • Podržava specifične aplikacije, kao što je tehnologija testnog postolja

Pregled pogona s promjenjivom frekvencijom SINAMICS

Jednostavno i učinkovito riješite bilo koju aplikaciju pogona s obitelji SINAMICS tvrtke Siemens, u domenama niskog i istosmjernog napona. Usklađene pogonske komponente se neprimjetno koordiniraju, dok se učinkoviti sustavi upravljanja pokretom lako integriraju u pogonski sklop i postojeće krajolike automatizacije.

Grupa SINAMICS rješenja pogona s promjenjivom frekvencijom.

Često postavljana pitanja

Što ako mi treba više prostora u upravljačkom ormaru?

Serija proizvoda SINAMICS DCP (DC Power Converter) sadrži sve komponente DC-DC pretvarača u jednom kompaktnom uređaju. Spreman je za trenutnu upotrebu bez dodatnog inženjeringa. Jednostavno implementirajte proširenje napajanja paralelnim spajanjem nekoliko SINAMICS DCP-ova.

Kao pretvarač novca i pojačanja, SINAMICS DCP može povezati dva istosmjerna naponska sustava na različitim razinama napona za jednostavnu razmjenu energije. To zahtijeva manje komponenti i štedi prostor za instalaciju.

Siemens nudi SINAMICS DCP 250kW, uređaj koji može ostvariti izlazne napone do 1200V i optimalan je temelj za projektiranje i implementaciju testnih postolja za električna vozila, usklađenih s rastućim zahtjevima automobilske industrije.

Jesu li ovi DC-DC pretvarači održivi?

SINAMICS DCP tehnologija značajno smanjuje maksimalna opterećenja energijom, štedeći do 70% potrošnje dizela. U automobilskim testnim štandovima SINAMICS DCP djeluje kao pretvarač novca i pojačanja, optimizirajući napajanje pretvarača vozila u sustavima za ispitivanje električnih pogonskih jedinica.

Za industrije koje žele povećati energetsku učinkovitost ključna je integracija skladištenja energije. Zbog toga SINAMICS DCP nudi transformativno rješenje koje zadovoljava zahtjeve suvremenih industrija koje teže održivijim i energetski učinkovitijim praksama.

Kako ovi DC-DC pretvarači rade s drugim SIMAMICS rješenjima?

Modul motora iz višeosnog sustava SINAMICS S120 osnovna je komponenta SINAMICS S120 DC-DC pretvarača. Dodavanjem dodatnih komponenti postaje kompletan DC-DC pretvarač koji se može individualno prilagoditi primjeni. Ovaj modularni pristup omogućuje jednostavnu integraciju u liniju pogona SINAMICS S120 mehanički, električno i softverski. Također stvara sinergijske efekte kao što su ujednačen izgled i osjećaj, korištenje postojećih komunikacijskih sučelja i univerzalni dizajn.

Otkrijte mogućnosti