Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
Izbliza lica s naočalama s prekrivanjem podataka o biljkama

Softver za inženjerstvo postrojenja COMOS

Jednostavno upravljajte složenošću podataka pomoću COMOS, našeg softvera za inženjerstvo postrojenja za procesnu industriju. Upravljajte podacima o postrojenju tijekom životnog ciklusa, prilagodite se kraćim inovacijskim ciklusima i ostanite u potpunoj usklađenosti. COMOS opremi inženjere i operatere svim podacima relevantnim za projekt za donošenje učinkovitijih odluka.

SOFTVER ZA INŽENJERSTVO POSTROJENJA

Integrirani softver za cjelovito upravljanje postrojenjima

COMOS olakšava i dosljednije kombiniranje različitih disciplina, poput osnovnog inženjerstva, cjevovoda i instrumentacije. Pruža sve vitalne sustave koji su potrebni vašem postrojenju u jednoj potpuno integriranoj platformi za upravljanje podacima. COMOS integrirana softverska rješenja nude pravo rješenje za svaki izazov i zadatak tijekom životnog ciklusa postrojenja:

  • Dizajn procesa
  • Inženjerstvo
  • Integrirana automatizacija
  • Dizajn postrojenja
  • Inženjersko upravljanje tijekom rada
  • Primopredaja i vizualizacija podataka
  • Rad postrojenja
  • Virtualna stvarnost, obuka operatora na terenu
  • Upravljanje integritetom imovine
  • Modernizacija postrojenja i procesa
  • Digitalni asistent na terenu

Istražite proizvode

COMOS nudi holistički pristup koji pokriva cijeli životni ciklus biljke i sve discipline. Njegova središnja podatkovna platforma osigurava dosljedan, besprijekoran protok podataka o projektu. Uz objektnu orijentaciju i otvorenu arhitekturu, svi odjeli rade na dosljednoj, jedinstvenoj bazi podataka.

Izdanje nove verzije: Otkrijte COMOS 10.6

Objavljen je COMOS 10.6. Saznajte više o ažuriranjima i poboljšanjima ove nove verzije kako biste poboljšali svoje iskustvo.

Visualization postrojenja i upravljanje podacima u COMOS.

Često postavljana pitanja

Kako COMOS pomaže u implementaciji modulariziranog inženjeringa?

Pametni predlošci: COMOS omogućuje dosljednu implementaciju modulariziranog inženjeringa za sve discipline - od pripreme prijedloga i inženjeringa do završetka projekta. Pametni moduli omogućuju visok stupanj fleksibilnosti licitiranja i planiranja; zahtjevi kupaca mogu se individualno i precizno implementirati, što može značajno smanjiti prekomjerno i nedovoljno inženjerstvo.

Konfigurator napravljen za dosljednost: Konfigurator u COMOS omogućuje vam stvaranje i primjenu standardiziranih pametnih predložaka za brz i učinkovit rad - sve bez složenog programiranja. Sve vrste interaktivnih planova kao što su dijagrami cjevovoda i instrumentacije, kao i tehničke specifikacije i popisi dijelova, generiraju se na temelju varijantnih upravljačkih programa. Pametni predlošci mogu se ponovno koristiti za naknadno inženjerstvo i ponovne izračune.

Saznajte više o Modularizirani inženjering

Koje prednosti pruža COMOS kao sustav upravljanja podacima i dokumentima (DDMS)?

Uvijek u skladu: Radni tijekovi sigurnosti i usklađenosti, postupci odobravanja i mapiranje podataka uvijek su u skladu zahvaljujući integriranom elektroničkom upravljanju podacima i dokumentima. Farmaceutska industrija, kao i druge industrije poput hrane i pića, mogu se pridržavati strogih nacionalnih i međunarodnih tijela, poput američke uprave za hranu i lijekove (FDA) i Europske agencije za lijekove (EMA).

Jednostavno od samog početka: Već u fazi projektiranja i inženjeringa softver generira potrebnu strukturu dokumenata na temelju standardiziranih predložaka. Jedinstvena baza podataka i rigorozna orijentacija objekta osiguravaju visoku kvalitetu i dosljednost podataka, što zauzvrat značajno pojednostavljuje upravljanje usklađenošću.

Besprijekorna dokumentacija: Konzistentnost nacrta i postrojenja, kao i specifikacije materijala i dobavljača, mogu se lako provjeriti, dok se rezultati ispitivanja operativne kvalifikacije mogu dokumentirati, arhivirati i preuzeti. Svi procesi su optimalno mapirani, a besprijekorna dokumentacija jamči minimalnu stopu pogrešaka. Automatski generirani rasporedi održavanja također omogućuju učinkovit nadzor postrojenja.

Saznajte više o DDMS-u (Sustav upravljanja podacima i dokumentima)

Kako COMOS podržava inteligentno održavanje mobilnih uređaja?

COMOS Mobile Worker nudi:

Integracija za svugdje: Integrirano COMOS mobilno rješenje i modul COMOS MRO (održavanje, popravak i remont) pružaju jedinstveni sustav za upravljanje, planiranje i organizaciju rada i održavanja, uključujući dokumentaciju postrojenja. Nalozi za održavanje mogu se učinkovito obrađivati, podaci i dokumenti mogu se pregledavati i uređivati na licu mjesta, a čak se i redliniranje može izvršiti izravno na terenu.

Održavanje maksimizirano: COMOS omogućuje dvosmjernu razmjenu podataka između središnje baze podataka i mobilnih terminala putem sustava upravljanja informacijama o imovini. To omogućuje osoblju za održavanje postrojenja u kemijskoj, farmaceutskoj i naftnoj i plinskoj industriji efikasno obradu naloga za održavanje, bilježenje poruka o pogreškama i stvaranje trenutne dokumentacije.

Potpuna transparentnost: Događaji se mogu dodijeliti pojedinim komponentama na različitim razinama prioriteta, pružajući stručnjacima za usluge potpunu sliku situacije u postrojenju. Dokumentacija postrojenja može se kontinuirano ažurirati, a povratne informacije s terena odmah su dostupne svim korisnicima COMOS-a.

Podaci u stvarnom vremenu: COMOS Mobile Worker eliminira dugotrajne korake naknadne obrade i povezane pogreške zahvaljujući poslužiteljskom rješenju koje kombinira podatke iz pojedinačnih izvora. Bilo da se oslanja na Siemensove alate kao što su COMOS CAE sustav ili sustavi trećih strana, poslužitelj kombinira fotografije, 3D modele pumpi, videozapise i još mnogo toga kako bi pomogao zaposlenicima na terenu.

Lakše pronalaženje: Funkcija proširene stvarnosti i navigacije COMOS Mobile Worker omogućuje terenskom radniku da lako pronađe terenske uređaje i izvore problema. Terenski radnik zna lokaciju uređaja i najbržu rutu, osiguravajući maksimalnu učinkovitost i smanjene pogreške.

Brza dvosmjerna razmjena: COMOS Mobile Worker omogućuje učinkovitu zamjenu komponente, poput pumpe, na temelju detaljnog plana tijeka rada održavanja. Zaposlenik potvrđuje svaki navedeni korak i, kada je završen, signalizira da je pumpa zamijenjena. Dvosmjerni način rada osigurava da je trenutni status ispravno dokumentiran u svakom trenutku i olakšava pripremu za revizije.

Saznajte više o COMOS Mobile Worker.

Kako COMOS koristi pametne podatke za biljke u smeđem polju?

Digitalizacija biljaka u smeđem polju: Prilagođena rješenja za omogućavanje brownfielda omogućuju centralno upravljanje podacima, što poboljšava planiranje održavanja i ubrzava ponovno puštanje u rad. Objektno orijentirani podatkovni model i otvorena arhitektura sustava omogućuju jednostavan uvoz podataka i dokumenata (1D/2D/3D) iz inženjerske i radne faze u sustav upravljanja životnim ciklusom postrojenja u bilo kojem trenutku.

Od podataka do digitalnog blizanca: Pametni temeljni podaci mogu se stvoriti iz svih vrsta dokumenata, uključujući slikovne datoteke i PDF datoteke. Na primjer, inovativne tehnike mogu se koristiti za snimanje i digitalizaciju ažurne slike postrojenja na temelju slika drona ili laserskog skeniranja. To postavlja temelje za digital twin, što pretvaranje ili proširenje postojećih dijelova postrojenja čini učinkovitijim.

Brzo ponovno puštanje u rad, povećana produktivnost: Koristeći jednu središnju platformu, novije postrojenja mogu raditi učinkovitije, dok se starija postrojenja mogu pouzdano modernizirati. COMOS odmah ukazuje na nedosljedne podatke i uspoređuje stanje "kako je dizajnirano" postrojenje sa stanjem "izgrađenog".

Saznajte više o Pametni podaci za Brownfield.

Otkrijte mogućnosti