Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Upravljanje alarmom

Bilo da se radi o provali, požaru ili drugoj hitnoj situaciji - s našim aktiviranjem alarma upozorenja se šalju izravno vatrogasnoj službi, policiji i našem centru za hitne službe. To osigurava pouzdano praćenje u stvarnom vremenu. Dok mi brinemo o vašoj sigurnosti, možete se usredotočiti na ono što je najvažnije.

Slika usluge kontaktirajte nas

Što je aktiviranje alarma?

Sveobuhvatna zaštita ljudi, zgrada i imovine temeljna je za uspjeh i kontinuitet vašeg poslovanja. Ovisno o veličini i potencijalu opasnosti vaše imovine, različite sigurnosne mjere i prijenos alarma mogu biti obavezni ili se pokazati neophodnim. Osnova je izravna veza s vatrogasnim odjelom, policijom ili našim Siemens kontrolnim centrom. Kod nas kao koncesionara na vašoj strani možete se osloniti na činjenicu da će se radi o protivpožarnom alarmu, provalnom alarmu ili promjeni radnog statusa, odgovarajući alarm pouzdano i sigurno prenijeti u željeni kontrolni centar.

Koje su prednosti aktiviranja alarma

Select...
Arhitektura

Prednosti za vas kao tvrtku

  • Isplativo rješenje uz osiguravanje potrebnih zahtjeva i smjernica
  • Neposredno djelovanje i ograničenje štete putem automatskog mjenjača na vatrogasnu brigadu/policiju
  • Najbolja moguća zaštita za vlastite zaposlenike, materijalnu imovinu i tvrtku
  • Osjećaj odgovornosti ima pozitivan utjecaj na sliku
  • Organizacija usluga širom zemlje - 24 sata dnevno 24 sata dnevno
Monitoring

POVJERENJE KROZ SIGURNOST

Centar za hitne i servisne kontrole: 24/7 podrška za naše kupce

Tim u centru za hitne slučajeve i usluge vaš je snažan partner za besprijekornu sigurnost za vas i vašu okolinu. Uz naše 24/7 operacije, 365 dana u godini, uvijek smo na raspolaganju. Naš tim obrađuje dolazne alarme i greške iz vaših povezanih sustava za otkrivanje opasnosti, analizira ih i koordinira odgovarajuće mjere.

Gdje se koristi aktivacija alarma?

München

Povijesne i spomenute zgrade

Izgradnja

Industrijske i poslovne zgrade

Tvornica

Skladište i proizvodni pogon

Izgradnja

Obrazovne ustanove i kampusi