Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto Siemens sustav za protupožarnu rasvjetu i evakuaciju?

Siemens sustav za protupožarnu rasvjetu i evakuaciju pruža pouzdano osvjetljenje u nuždi i smjernice za evakuaciju kako bi podržao siguran izlaz putnika tijekom požara. Dizajniran za pojednostavljenu instalaciju, fleksibilnu implementaciju i jednostavno održavanje, sustav se neprimjetno integrira sa Siemensovim platformama za požarni alarm za jedinstveno upravljanje sigurnošću.

Ključne mogućnosti uključuju:

  • Skalabilno umrežavanje koje podržava do 32 kontrolera i 100 izvora napajanja po kontroleru
  • Centralizirani izvori napajanja koji podržavaju do 500 svjetala za nuždu
  • Nepolarno ožičenje s dvije magistrale do 1000 m za pojednostavljenu instalaciju
  • Industrijski kontroler s Linux OS-om i zaslonom osjetljivim na dodir HMI
  • Uređaji visoke učinkovitosti (do 120 lm/W) sa snažnom EMI otpornošću
  • Doživotni ID-ovi uređaja za praćenje i održavanje cijelog životnog ciklusa

Ključne prednosti

Poboljšati sigurnost i vidljivost evakuacije

Osigurajte pouzdanu rasvjetu u nuždi i jasne smjernice za evakuaciju koje putnicima pomažu da brzo prepoznaju putove bijega tijekom hitnih slučajeva požara, podržavajući sigurniju i bržu evakuaciju.

Pojednostavite instalaciju i proširenje sustava

Smanjite složenost ožičenja i napore u izgradnji pomoću nepolarne tehnologije s dvije sabirnice, besplatnim dizajnom topologije i skalabilnom arhitekturom sustava koja podržava projekte različite veličine i složenosti.

Omogućite centralizirano upravljanje sigurnošću

Integrirajte sustave za hitnu rasvjetu i protivpožarne alarme na jedinstvenu platformu kako biste poboljšali nadzor, dijagnostiku i upravljanje životnim ciklusom u cijeloj sigurnosnoj infrastrukturi zgrade.

Istaknute mogućnosti