Cerberus PACE je rješenje javnog obraćanja i glasovnog alarma (PA/VA) za urednu evakuaciju i svakodnevne najave. Osigurava da se poruke isporučuju s kristalnom jasnoćom, omogućujući brzu i kontroliranu evakuaciju u izazovnim akustičkim okruženjima. PA/VA sustav nudi poboljšanu fleksibilnost i sigurnost kroz svoju modularnu i redundantnu arhitekturu.
- Cerberus PACE Compact: Cerberus PACE Compact 400 i 1000 izrađeni su za male i srednje zgrade. Zidne glasovne alarmne ploče imaju maksimalnu snagu do 800 W odnosno 2.000 W.
- Cerberus PACE Modular: S do 24 petlje ili 48 stubova, Cerberus PACE Modular izrađen je za velike zgrade sa složenim zahtjevima.