Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto izvješćivanje o razini opasnosti?

Oko 95% svih protivpožarnih alarma su lažni alarmi, što dovodi do prekida poslovanja, nepotrebnih troškova i gubitka prihoda. Bez podataka ne postoji pouzdan način da se utvrdi što utječe na stanje vaših detektora. Bez konteksta postaje teško odrediti osnovne uzroke ponovljenih lažnih alarma.

Izvještavanje o razini opasnosti omogućuje praćenje i izvještavanje o vašim detektorima požara 24 sata dnevno putem sigurne veze. Usluga dokumentira rizike lažnih alarma po danu u tjednu i doba dana, pružajući vam potpunu transparentnost trendova i uvjeta koji utječu na performanse detektora. Svi se podaci vizualiziraju na portalu za interakciju s kupcima putem strukturiranih nadzornih ploča i analize trendova, pomažući vam da rano poduzmete akciju i optimizirate programiranje sustava za bolju operativnu učinkovitost.

Vizualni ključ za otkrivanje požara

Smanjite lažne alarme

Dobijte detaljan uvid u to kako vaši detektori reagiraju na okolne pojave. Identificirajte obrasce po vremenu i danu kako biste riješili uvjete koji dovode do lažnih alarma prije nego što poremete vaše poslovanje.

Povećajte pouzdanost i sigurnost sustava

Idite dalje od usklađenosti s kontinuiranim praćenjem koji nadopunjuje potrebne inspekcije i testiranje na licu mjesta. Poboljšajte otpornost vašeg sustava boljim programiranjem i postavkama parametara.

Podržite pametnije odluke

Koristite detaljne podatke o razini opasnosti za donošenje boljih odluka u vezi s planiranjem proračuna, mjerama poboljšanja i optimizacijom sustava, osiguravajući maksimalan povrat ulaganja.

Ishodi

Ikona očne jabučice

Vidljivost detektora u stvarnom vremenu

Izvještavanje o razini opasnosti pruža grafički pregled stanja svih vaših detektora, organiziran prema razini opasnosti: razina 1 (indikacija mogućeg požara), razina 2 (predalarm) i razina 3 (alarm). Vidite broj detektora unutar svake kategorije, trajanje svakog događaja (vrijeme reakcije osoblja) i informacije u stvarnom vremenu o tome što svaki detektor vidi na temelju načina na koji je konfiguriran.

Ikona koja predstavlja smanjenje alarma

Dokumentacija o riziku lažnog alarma

Usluga dokumentira rizike lažnih alarma prema danu u tjednu i doba dana, dajući vam jasnu sliku o tome kada i gdje je vaš sustav najviše izložen. Ovi kontekstualni podaci omogućuju prepoznavanje osnovnih uzroka ponovljenih lažnih alarma i poduzimanje ciljanih korektivnih radnji, umjesto da reagiraju na svaki događaj pojedinačno.

Analiza trendova i transparentnost performansi

Svi podaci se vizualiziraju na portalu za interakciju s kupcima putem strukturiranih nadzornih ploča i analize trendova. Dobivate potpunu transparentnost čimbenika koji utječu na performanse detektora tijekom vremena, pomažući vam da otkrijete nove obrasce i riješite probleme prije nego što eskaliraju. Ovi stalni dodaci vidljivosti zahtijevali su inspekcije i testiranje na licu mjesta.

Ikona s monitorom

Optimizirano programiranje i otpornost sustava

Zgrade su dinamične, pa tako bi trebalo biti i programiranje vaših sustava zaštite od požara. Izvještavanje o razini opasnosti pomaže vam poboljšati programiranje i postavke parametara na temelju stvarnog ponašanja detektora. Rezultat je otporniji sustav, smanjeni operativni poremećaji i povećani kontinuitet poslovanja, sigurnost i pouzdanost.