Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

NetConnect LTE Connection for FCM from Siemens pokreće ga BentoNet Technology

BentoNet nudi portfelj rješenja za proces digitalne transformacije u energetskoj industriji. Proizvodi NetConnect i Work Desk čine osnovu za digitalizaciju, a nadopunjuju ih softverska i hardverska ponuda partnera Siemensa. Obrada i upravljanje ogromnim količinama podataka te zaštita od neželjenog pristupa predstavljaju značajan izazov koji se ne može suočiti bez inteligentne, potpuno digitalizirane i automatizirane električne mreže. BentoNet portfelj razvijen je posebno za ovaj izazov. Uz Bentonet kupci dobivaju sve što im je potrebno za digitalizaciju svoje električne mreže pomoću Siemensovih proizvoda: hardver, komunikacijska rješenja, informacijska tehnologija, usluge u oblaku i softver.

Zašto NetConnect LTE Connection for FCM from Siemens?

NetConnect LTE Connection for FCM from Siemens AG- Jednostavno umrežavanje s Bentonetom NetConnect LTE veza sveobuhvatan je paket usluga koji povezuje vaše BentoNet Ready uređaje, poput FCM tvrtke Siemens AG, neprimjetno se povezuje s BentoNet WorkDeskom. Koristite naš pouzdan i siguran BentoNet LTE - Connection za prijenos energije i mjernih podataka prema BentoNet podatkovnom modelu UDS - Cable Najvažnije sadržaje ovog NetConnect paketa: Sveobuhvatne usluge uključujući FDI licencu, usmjeravanje i obradu podataka, MPLS mreža za maksimalnu sigurnost, M2M SIM kartica s šifriranom vezom, uključujući mjesečni volumen podataka od 150 MB mjesečno, fleksibilan rok: prema uvjetima i odredbama. Započnite sada s savršenim rješenjem za povezivanje vaših BentoNet Ready uređaja i iskoristite maksimalnu sigurnost i učinkovitost!

Prednosti

  • Sve usluge za vaš proces transformacije na jednom mjestu
  • Nova veza uspostavit će se za 20 minuta u više od 100 zemalja

Mogućnosti

Istražite resurse i srodne proizvode

Dodatne informacije i resursi

Preduvjeti

NetConnect veza zahtijeva BentoNet WorkDesk