Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Advanced Control and Simulation for Industrial Energy System pokreće ga Base sistemas y suministros

Base Sistemas podržava industrijsku digitalnu transformaciju kroz napredna rješenja za automatizaciju i upravljanje energijom. Dizajniramo i integriramo DCS, PLC i SCADA sustave, industrijske mreže i električne ploče kako bismo omogućili praćenje u stvarnom vremenu i optimizaciju procesa. Naše iskustvo uključuje projekte mikromreža koji integriraju skladištenje vodika, vjetra, solarne energije i energije, kao i inicijative za istraživanje i razvoj usmjerene na hvatanje, učinkovitost i dekarbonizaciju CO₂.

Zašto Napredna kontrola i simulacija za industrijske energetske sustave?

Base Sistemas pruža integraciju od kraja do kraja za složene industrijske i energetske projekte. Premošćujemo jaz između dizajna procesa i rada kombiniranjem SIMATIC PCS 7/PCS neo sa simulacijom visoke vjernosti SIMIT SIMIT-a i gPROMS. Naša ponuda osigurava maksimalnu učinkovitost, OT-izvornu Cybersecurity i napredno upravljanje energijom putem SICAM Microgrid kontrolera, smanjujući tehničke rizike i ubrzavajući vrijeme ulaska na tržište.

Nijedan odgovor nije zaustavljen

Prednosti

  • Ublažavanje rizika putem virtualnog puštanja u rad:
    Otkrivamo 100% logičkih pogrešaka u virtualnom okruženju prije izgradnje. Time se eliminira neizvjesnost u novim tehnologijama i smanjuje stvarne sate testiranja na licu mjesta za 35-45%, značajno ubrzavajući vrijeme ulaska na tržište.
  • Kontinuitet rada i dostupnost:
    Jamčimo operativnu dostupnost veću od 98% putem suvišnih S7-410H kontrolera i decentralizirane periferije SIMATIC CFU. Olakšavamo proaktivno održavanje kroz naprednu digitalnu prediktivnu dijagnostiku.
  • Energetska učinkovitost i OPEX optimizacija:
    Naše napredne strategije upravljanja prilagođavaju zadane vrijednosti u stvarnom vremenu na temelju kinetike procesa. To maksimizira performanse i učinkovitost hvatanja ugljika uz minimiziranje potrošnje goriva ili energije, optimizirajući ekonomsku ravnotežu postrojenja.
  • Otporna energetska neovisnost:
    Mikromreže temeljene na SICAM-u omogućuju siguran prijelaz u otočni način rada tijekom kvarova vanjske mreže. Osigurava opskrbu za kritična opterećenja, upravlja ravnotežom generacije i potražnje i održava stabilnost napona i frekvencije.
  • Sigurno daljinsko inženjerstvo:
    Koristeći web okruženja poput PCS neo, pružamo daljinsku podršku i kontinuiranu optimizaciju bez putovanja. Osoblje se može obučiti na simulatorima visoke vjernosti identičnim stvarnom postrojenju, osiguravajući krivulju učenja bez fizičkih rizika.

Mogućnosti

Case Study

Nijedan odgovor nije zaustavljen

V-Cal: Digitalizacija hvatanja ugljika

Pionirska implementacija vakuumskog kalcijskog petlja za hvatanje CO2 u keramičkim pećima za taljenje. Koristi Digital Twin (GPROMS+SImit) i PCS neo za smanjenje vremena puštanja u rad za 40%.

Primjene u stvarnom svijetu

Select...

DCS inženjering (PCS 7)

Potpuna integracija DCS kontrolnog sustava za elektranu na biomasu pomoću SIMATIC PCS 7.