Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

MSSQL Connector pokreće ga Axtesys

Mi smo inovativna tehnološka tvrtka specijalizirana za razvoj softvera i besprijekornu integraciju složenih sučelja. Od koncepcije i implementacije do stalnog održavanja, razvijamo robusna i skalabilna softverska rješenja precizno prilagođena individualnim potrebama naših klijenata. Naš fokus je na optimizaciji digitalnih sustava naših partnera kroz učinkovite procese razmjene podataka i povezivanje među sustavima, čime im pružamo ključnu konkurentsku prednost. S našom detaljnom tehničkom stručnošću i agilnim pristupom pokrećemo digitalnu transformaciju naprijed.

Zašto MSSQL Connector?

Axtesys SQL Connectors povezuju Siemens Industrial Edge uređaje s poslovnim bazama podataka SQL Server, uklanjajući potrebu za prilagođenim rješenjima. Podržavaju do 1.000 podatkovnih točaka i višestruke istodobne veze po instanci aplikacije, skaliraju se za upotrebu u cijelom poduzeću. Robusni međuspremnik pohranjuje do 1.000 podatkovnih točaka tijekom gubitka mreže, uz automatsku sinkronizaciju nakon nastavka povezivanja. Jednostavno postavljanje putem Siemens Common Configurator skraćuje implementaciju i smanjuje inženjerski napor. Globalna povezanost s intervalima otkucaja srca od 10ms do 500h podržava različite slučajeve upotrebe. Smanjenjem vremena inženjerstva, smanjenjem rizika od prilagođenih postavki i oslobađanjem resursa, MSSQL Connector ubrzava vrijeme do vrijednosti za proizvođače, omogućavajući integraciju poduzeća uz održavanje lokalne obrade podataka.

Sigurnost slike

Prednosti

  • Napredna zaštita podataka: Inteligentni mehanizam međuspremnika automatski pohranjuje do 1000 podatkovnih točaka tijekom prekida veze i prenosi ih nakon vraćanja povezivanja, osiguravajući integritet kritičnih proizvodnih informacija s podesivim frekvencijama otkucaja srca od 10 ms do 500 sati.
  • Pojednostavljeni proces konfiguracije: Potpuna integracija sa Siemens Common Configurator eliminira složene postupke postavljanja, omogućujući inženjerima konfiguriranje do 1.000 podatkovnih točaka i više veza baze podataka pomoću poznatih sučelja, značajno smanjujući vrijeme implementacije.
  • Skalabilnost spremna za poduzeće: Dostupno za do 3 veze baze podataka s podrškom za do 4 vrste baza podataka po Edge uređaju, što omogućuje isplativo skaliranje od pilot projekata do implementacije na više lokacija uz održavanje dosljedne performanse.

Mogućnosti

Primjene u stvarnom svijetu

Select...
Proizvodnja bez defekata kroz integraciju podataka

Proizvodnja bez defekata kroz integraciju podataka

Integrirajte podatke proizvodne linije sa sustavima upravljanja kvalitetom kako biste osigurali sljedivost komponenata i rano otkrivanje kvarova. Dvosmjerna razmjena podataka omogućuje prilagođavanje parametara u stvarnom vremenu na temelju mjernih podataka kvalitete, dok mogućnosti međuspremnika osiguravaju nulti gubitak podataka tijekom proizvodnih procesa.

Često postavljana pitanja

Istražite resurse i srodne proizvode

Preduvjeti

Industrial Edge Hub Access

Common Configurator (potreban za konfiguriranje konektora)