Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

RFID Card Readers (OEM) pokreće ga AUTEC

AUTEC is a long term partner for SI in the domain of access control, time recording and security systems. The goal of Autec joining our ecosystem to complement the portfolio elements already available in our own offerings with the ones to be sold under their brand. This includes for example mobile credentials managed on premise, advanced door controllers and RFID card readers.

AUTEC works with OEM partners, installers and system integrators. This enables them to respond to the specific requirements and needs of global customers to offer customized solutions.

Overall, AUTEC is not only a provider of products and solutions, but also a partner in the development and implementation of individual concepts.

Zašto RFID, NFC i BLE čitači kartica?

Naši RFID, NFC i BLE čitači dostupni su u verzijama kvadratnih, šipki i kućišta zaslona i mogu se koristiti u kontroli pristupa, snimanju vremena, vremenu i prisutnosti te aplikacijama sustava upada. Dostupne su različite varijante za unutarnje (IP54), vanjske (IP65), vandalizam (IK10) i integracije u interfon (Siedle, Behnke itd.) i prekidačke sustave (Jung, Gira itd.). Uređaji su povezani na kontroler vrata putem serijske podatkovne linije (RS485) i komuniciraju šifrirano putem SecuCrypt® ili OSDP™ V2 protokola (opcionalno s prilagođenim ključem). Također su opremljeni kontaktom za manipulaciju. Čitači podržavaju 13,56 MHz tehnologije MIFARE® Classic®, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3, LEGIC® prime & advant i HID iClass. Opcionalno mogu se koristiti za Access mobilne aplikacije s BLE i/ili NFC-om.

Mullion crni

Prednosti

  • Konfiguracija i ažuriranje firmvera putem softvera (OSDP™ V2 i SecuCrypt®)
  • SAM utičnica za posebne sigurnosne zahtjeve (modul sigurnog pristupa)

Mogućnosti

Istražite resurse i srodne proizvode

Preduvjeti