Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

antrumX pokreće ga Antrum

Antrum nudi revolucionarni pristup DCV-u koristeći centralni nadzor zraka kako bi se osigurao maksimalni protok zraka kada je to potrebno i uštedio energiju kada nije. Nikada nije bilo lakše uravnotežiti sigurnost i uštedu energije - ili više korisno za vaš rezultat.

Zašto Centralizirano praćenje protoka zraka radi sigurnosti i uštede energije?

Promjene zraka ključne su za zdravlje i sigurnost zgrade. Energetska učinkovitost ključna je za vaš krajnji rezultat. S Antrumom ne morate birati između njih. Naš centralizirani sustav za nadzor zraka pruža maksimalni protok zraka kada je to potrebno i štedi energiju kada nije - koristeći jedan uređaj za praćenje više onečišćenja u do 15 prostora i usporedbu svih s referentnim kanalom za istinsku diferencijalnu kontrolu.

Prednosti

  • Poboljšana sigurnost: Poboljšava sigurnost izravnim mjerenjem onečišćenja u prostorijama i izoliranjem od onečišćenja dovodnog zraka. Antrum automatski upozorava BMS kada se prekorače pragovi, omogućujući optimiziranu ventilaciju koja smanjuje rizik od izloženosti i sprječava nakupljanje/nakupljanje zagađivača.
  • Ušteda energije: Mnogi istraživački objekti postižu minimalnu dvogodišnju isplatu s Antrumom. Smanjenjem nepotrebne ventilacije objekti troše manje energije i znatno smanjuju emisije stakleničkih plinova.
  • Pojednostavljeno održavanje: Antrum smanjuje ukupne troškove vlasništva za 45% - 60% tijekom 20 godina. Naše rješenje koristi 6% uređaja potrebnih tradicionalnim zidnim senzorima, koristi jedan pokretni dio i omogućuje kalibraciju do 16 prostora za manje od 60 sekundi, što dramatično pojednostavljuje održavanje.
  • Smanjenje kapitalnih troškova: Antrum pruža vrhunske performanse uz 50% troškova konkurentnih rješenja. Također omogućuje raznolikost laboratorijskih ispušnih plinova, pomažući krajnjim korisnicima da smanje početne kapitalne izdatke mehaničke opreme.
  • Bolje donošenje odluka: Antrum pruža jasnu vizualizaciju i tumačenje podataka o ventilaciji pretvarajući složene informacije o ventilaciji u djelotvorne uvide koji osnažuju timove objekata da pouzdano uravnoteže sigurnost i uštedu energije.

Mogućnosti

Case Study

Znanstvenik koji radi u laboratoriju

Kompanija za biomedicinska istraživanja udružuje se s Antrumom

Vodeća tvrtka za biomedicinska istraživanja izvršavala je projekt poboljšanja stanara u postojećoj zgradi znanosti o životu u Kaliforniji i morala je biti u skladu s državnim energetskim kodeksom, naslov 24.

Primjene u stvarnom svijetu

Select...

Kontrola potražnje Ventilacija u farmaceutskoj proizvodnji

Kao dio novog centra za završnu obradu, tvrtka je implementirala AntrumX® sa svojim VAV laboratorijskim kontrolnim sustavom u kritičnim prostorima. Uparen s AntrumEye®, sustav je nadgledao 10.000 četvornih stopa, isporučivao podatke o kvaliteti zraka u stvarnom vremenu i postigao smanjenje potražnje za ventilacijom od 40% bez ugrožavanja sigurnosti.

Često postavljana pitanja

Istražite resurse i srodne proizvode