Zašto Skalabilni upravljački sustav i Digital Twin?
Zajedno sa Siemensom osiguravamo da naši kupci mogu napraviti ovaj sljedeći korak u kontroli procesa na učinkovit i nesmetan način. Korištenjem SIMIT-a, simulacijske platforme integrirane sa SIMATIC PCS neo, možemo stvoriti Digital Twin blizanac procesa. Operateri će biti obučeni simuliranjem različitih scenarija bez utjecaja na stvarni proizvodni proces. AG Solution jedan je od pionira koji implementira Neo sustav kao jedan od prvih integratora u svijetu i farmaceutskoj industriji.
"Implementacija softvera SIMATIC PCS neo control omogućit će nam da upoznamo sustav iz prve ruke", kaže Juan Palma, voditelj regionalne automatizacije procesa u AG Solution Group. "To nam daje ogromnu prednost jer smo jedan od prvih integratora na svijetu koji su obučeni i imaju iskustva s novim Siemensovim upravljačkim sustavom", dodaje.
Prednosti
- Bolja upotrebljivost, suradnja, inženjerska integracija, hiperpovezanost
- Simit: 50% brže od tradicionalnih migracija 80% ušteda vremena pri puštanju u rad
- Manje zastoja/rizika uz testiranje izvanmrežne optimizacije i obuke operatera