Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Volumetric Compensation of a Machine Tool pokreće ga AfM Technology

AfM Technology GmbH međunarodni je pružatelj rješenja u području industrijske mjerne tehnologije sa sjedištem u Njemačkoj.
Fokus tvrtke je na mjerenju i ispravljanju volumetrijskih pogrešaka (VCS) alatnih strojeva i drugih sustava osi.
U ovom okruženju, AfM Technology GmbH nudi usluge, softver i hardver.

Zašto Volumetrijska kompenzacija alatnih strojeva (VCS)?

Mjerenje volumetrijske pogreške objašnjava 21 pogrešku u 3-osnim sustavima, uključujući pozicioniranje, ravnost, nagib, skretanje, kotrljanje i kvadratnost. AfM Technology može uhvatiti, procijeniti i ispraviti ove pogreške pomoću moderne tehnologije. Instaliranje VCS datoteke na kontroler može poboljšati točnost do 85% u usporedbi s "kako je pronađeno".

Prednosti

  • Do 85% veća točnost u geometriji stroja
  • Identifikacija mehaničkih ranjivosti
  • Moguće su strože tolerancije

Mogućnosti

Istražite resurse i srodne proizvode

Preduvjeti

VCS mora biti instaliran na kontroler