Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Thyro PX pokreće ga ADVANCED ENERGY INDUSTRIES

Napredna energija pomaže kupcima da svoje aplikacije učine energetski učinkovitijima, smanje njihov ugljični otisak kroz učinkovita energetska rješenja i optimizira ukupnu potrošnju energije. Sveobuhvatna hardverska ponuda Advanced Energy (rješenja za napajanje, upravljanje i mjerenje) također uključuje softverska rješenja za optimizaciju proizvodnih procesa, prediktivno održavanje i protumjere, uključujući integraciju sa softverom za kontrolu procesa više razine.

Zašto SCR kontrola snage za zahtjevne primjene grijanja.?

Thyro‑PX pruža preciznu, modularnu SCR kontrolu snage za industrijsko grijanje visoke potražnje. Podržava napone do 1000 V i struje do 5000 A u jednofaznim, dvostrukim i trofaznim opterećenjima. S naprednim načinima paljenja, fleksibilnim sučeljima i izvrsnom točnošću osigurava ponovljive performanse, učinkovitu potrošnju energije i besprijekornu integraciju u moderne sustave automatizacije.

Prednosti

  • Besprijekorna integracija u Siemens sustav upravljanja procesom (PCS 7) putem prednje ploče SIMATIC PCS 7, spremne za PCS neo.
  • Dijagnostika u stvarnom vremenu omogućuje prediktivno održavanje pomoću Software Thyro-Tool Pro
    https://www.youtube.com/watch?v=8hMgk8nb6xA
  • Precizno regulirajte snagu, uključujući upravljanje opterećenjem, za optimalnu kontrolu i potrošnju energije

Mogućnosti

Primjene u stvarnom svijetu

Select...

Precizno grijanje za proizvodnju stakla

Pruža preciznu, učinkovitu kontrolu grijanja za proizvodnju plovka, kontejnera i specijalnog stakla - optimizirajući procese peći, limene kupke i žarenja uz stabilnu isporuku energije, smanjenu potrošnju energije i poboljšanu kvalitetu proizvoda