Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Non-contact temperature measurement for molten glass pokreće ga ADVANCED ENERGY INDUSTRIES

Napredna energija pomaže kupcima da svoje aplikacije učine energetski učinkovitijima, smanje njihov ugljični otisak kroz učinkovita energetska rješenja i optimizira ukupnu potrošnju energije. Sveobuhvatna hardverska ponuda Advanced Energy (rješenja za napajanje, upravljanje i mjerenje) također uključuje softverska rješenja za optimizaciju proizvodnih procesa, prediktivno održavanje i protumjere, uključujući integraciju sa softverom za kontrolu procesa više razine.

Zašto Precizno mjerenje temperature rastopljenog stakla?

Serija Impac IS 50-LO/GL omogućuje precizno beskontaktno mjerenje temperature rastopljenog stakla i staklenih površina u visokotemperaturnim proizvodnim procesima. Točni podaci o temperaturi pomažu proizvođačima da poboljšaju kontrolu procesa, održavaju kvalitetu proizvoda, optimiziraju potrošnju energije i podržavaju stabilnu, učinkovitu proizvodnju.

Napredna energija Impac IS 50-LO/GL

Prednosti

  • Precizno mjerenje temperature
    Pruža pouzdano beskontaktno mjerenje temperature rastopljenog stakla i staklenih površina, podržavajući kontrolu procesa i dosljednu proizvodnju.
  • Poboljšana kvaliteta proizvoda
    Pomaže u održavanju optimalnih temperatura procesa kako bi se podržala ujednačena kvaliteta stakla i smanjila varijabilnost procesa.
  • Poboljšana učinkovitost procesa
    Podaci o temperaturi u stvarnom vremenu omogućuju operaterima optimizaciju procesa grijanja i poboljšanje operativnih performansi.

Mogućnosti

Primjene u stvarnom svijetu

Select...

Praćenje temperature peći

Proizvođač kemikalija implementirao je seriju IS 50-LO/GL za praćenje visokotemperaturnih procesa. Pouzdano mjerenje temperature poboljšalo je operativnu svijest i podržalo stabilne uvjete proizvodnje.