Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

High-accuracy non-contact temperature measurement solution pokreće ga ADVANCED ENERGY INDUSTRIES

Napredna energija pomaže kupcima da svoje aplikacije učine energetski učinkovitijima, smanje njihov ugljični otisak kroz učinkovita energetska rješenja i optimizira ukupnu potrošnju energije. Sveobuhvatna hardverska ponuda Advanced Energy (rješenja za napajanje, upravljanje i mjerenje) također uključuje softverska rješenja za optimizaciju proizvodnih procesa, prediktivno održavanje i protumjere, uključujući integraciju sa softverom za kontrolu procesa više razine.

Zašto Precizno beskontaktno mjerenje temperature?

Impac IPE 140 omogućuje precizno beskontaktno mjerenje temperature za zahtjevne industrijske procese. Pouzdani toplinski podaci pomažu proizvođačima da poboljšaju kontrolu procesa, održavaju kvalitetu proizvoda, optimiziraju potrošnju energije i podržavaju stabilnu proizvodnju praćenjem kritičnih temperatura u stvarnom vremenu.

Napredna energija Impac IPE 140

Prednosti

  • Precizno mjerenje temperature
    Pruža pouzdane podatke o temperaturi koji podržavaju kontrolu procesa i operativnu dosljednost.
  • Poboljšana kvaliteta proizvoda
    Pomaže u održavanju optimalnih temperatura procesa, smanjuje varijabilnost i podržava dosljednu kvalitetu.
  • Poboljšana učinkovitost procesa
    Praćenje temperature u stvarnom vremenu omogućuje brže podešavanje procesa i poboljšane performanse proizvodnje.

Mogućnosti

Primjene u stvarnom svijetu

Select...

Obrada metala

Proizvođač metala implementirao je IPE 140 za praćenje operacija na visokim temperaturama. Pouzdani podaci o temperaturi poboljšali su vidljivost procesa i podržali dosljedne rezultate proizvodnje.