Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

DPM Scan Pro - Mobile Barcode Scanner pokreće ga Additive Marking

Additive Marking is your expert partner for full component and product traceability. END-2-END. Our software suite featuring vast decoding rates in barcode scanning with "DPM Scan Pro" , automated serialization of 2D codes to be labeled, laser-marked or even 3d-printed and one the most sophisticated platform to create, manage and share digital product passport.  Very API driven we eliminate data silos, automate workflows and ensure compliance. All modules are made for flexible, bespoke integration e.g. to interact with ERP and MES Systems. With 39+ years of combined Additive Manufacturing expertise, we also offer tailored consulting and training to unlock transparency, efficiency, and value across your digital supply chain.

Zašto Pametno skeniranje barkoda u industrijskim proizvodnim okruženjima?

DPM Scan Pro dizajniran je za menadžere kvalitete, proizvodne inženjere i logističke stručnjake u proizvodnim okruženjima koji zahtijevaju točnu sljedivost komponenti u stvarnom vremenu.
Tradicionalni skeneri crtičnog koda često se bore s izravnim označavanjem dijelova (DPM) na složenim površinama, što dovodi do praznina u podacima, ručnih pogrešaka i neučinkovitosti u radnim tijekovima sljedivosti.
DPM Scan Pro to rješava pružanjem iOS i Android aplikacije visokih performansi optimizirane za skeniranje DPM kodova s mobilnim uređajima. Neprimjetno se integrira u ERP/MES sustave, omogućavajući trenutni pristup serijaliziranim podacima o dijelovima, digitalnim putovnicama proizvoda i praćenju u stvarnom vremenu.
Vrijednost korisnika mjeri se smanjenim pogreškama skeniranja, poboljšanom učinkovitošću tijeka rada, besprijekornom integracijom podataka i poboljšanom sljedivošću proizvoda u cijelom lancu opskrbe.

Pojedinosti o proizvodu na zaslonima prijenosnih računala i telefona

Prednosti

  • Precizno i pouzdano skeniranje DPM: Optimiziran za izazovne površine i okruženja, DPM Scan Pro osigurava dosljedno i precizno skeniranje izravnih oznaka dijelova pomoću standardnih mobilnih pametnih telefona i tableta.
  • Besprijekorna System Integration: Aplikacija se bez napora integrira s ERP, MES i drugim sustavima sljedivosti putem API-ja, omogućavajući protok podataka u stvarnom vremenu i uklanjajući pogreške ručnog unosa podataka. Može se čak integrirati kao uobičajeni skener crtičnog koda oponašanjem tipkovnice.
  • Poboljšana sljedivost i učinkovitost tijeka rada: podržava serijalizaciju dijelova, ažuriranja statusa i pristup digitalnoj putovnici proizvoda — pojednostavljuje operacije, poboljšava usklađenost i omogućuje potpunu sljedivost od kraja do kraja. Samo skeniranjem korisnicima je omogućeno pozivanje vanjskih usluga poput Verified-by-GS1.

Mogućnosti

Primjene u stvarnom svijetu

Select...

Pojednostavljivanje praćenja komponenata na razini trgovine

U mnogim okruženjima proizvodnje automobila, zrakoplovstva i elektronike komponente se označavaju izravno pomoću DPM-ova kako bi se osigurala trajna identifikacija i sljedivost. Ove oznake je notorno teško skenirati pomoću standardnih čitača crtičnog koda, posebno pri lošem osvjetljenju ili na grubim površinama.