Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Abeeway Robust Manageable Beacon pokreće ga Actility

Actility - kao suizumitelj LoRaWAN® tehnologije i osnivač LoRa Alliance - globalni je lider u mrežama velikog dometa širokog područja (LoRaWAN) za Internet stvari (IoT). Actility pruža industrijska rješenja za povezivanje, omogućujući učinkovitu i pouzdanu komunikaciju između IoT uređaja. Actilityjeva tehnologija omogućuje uređajima prijenos podataka na velike udaljenosti uz minimalnu potrošnju energije, što ga čini idealnim za razne aplikacije poput praćenja imovine.
Actilityjeva podružnica Abeeway fokusira se na geolokacijska rješenja za praćenje objekata, ljudi ili životinja, u zatvorenom i na otvorenom, uključujući Atex zone.

Zašto LoRaWAN upravljiv svjetionik - kućište IP68/IK08?

Ovaj inovativni robusni svjetionik može se konfigurirati putem BLE-a pomoću mobilne aplikacije Abeeway i upravljati putem zraka pomoću bilo koje LoRaWAN mreže, tako da se nadzor (npr. razina baterije) i konfiguracija mogu centralizirati. Izuzetno siguran dizajn podržava stroge zahtjeve IECEx/ATEX zone 0, uključujući rizik od plina i prašine. Podrška za Bluetooth® 5.0 standard čini svjetionike kompatibilnim sa svim popularnim pametnim telefonima i tabletima.

OPATIJA (3)

Prednosti

  • Podrška za Eddystone/iBeacon/Altbeacon/Quuppa beaconing
  • Vodootporan kućište (IP68); otporan na udarce (IK08)
  • Nadzor temperature i razine baterije
  • LoRaWAN® radio klase A

Mogućnosti

Istražite resurse i srodne proizvode