Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Tablica pokrivanja Samsung Foundry

Samsung Foundry nudi konkurentne procese, dizajnerske tehnologije, IP i velike proizvodne mogućnosti za kupce s punim nizom naprednih procesnih tehnologija, uključujući integrirana rješenja paketa za 3D/2.5D te fleksibilna i učinkovita dizajnerska okruženja temeljena na oblaku.

Kao partner u Samsung napredni ekosustav livnice (SAFE™) program, Siemens EDA sudjeluje u zajedničkim projektima sa Samsung Foundry kako bi omogućio napredne platforme i tehnologije na koje se njihovi zajednički kupci oslanjaju kako bi oživjeli sve sofisticiraniji dizajn.

Samsung Ljevaonica

Siemens EDA tablica pokrivanja za Samsung Foundry.

✔: certificirano; WIP: rad u tijeku (zadnji put ažurirano 4-29-2023.)
[1]: mPower omogućuje status spremnosti za Power Integrity & EM za ažuriranje...
[2]: Calibre SmartFill je POR (Plan snimanja) ispod 20nm i Dummy Fill iznad 20nm.
[3]: Calibre SmartFill paluba dostupna je samo za 28FDS PDK, ali ne i za druge 28nm PDK-ove.
●: Tehničke datoteke pružao bi Siemens za one procesne čvorove koji još nisu certificirani. Molimo kontaktirajte Aprisa tim proizvoda za vaše zahtjeve.

Jeste li spremni saznati više o Calibru?

Stojimo spremni da odgovorimo na vaša pitanja! Kontaktirajte naš tim već danas

Pozovite: 1-800-547-3000